LUMAWISE IP66 Fotozellen für LED-Straßenbeleuchtung
Das ANSI ALR Portfolio umfasst fortschrittliche elektronische Schaltungen, die für eine zuverlässige und konsistente Leistung in anspruchsvollen Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurden. Mit einem nicht driftenden Fototransistor-Lichtsensor und thermischen Optionen sorgt es für konstante Ein- und Ausschaltwerte. Die LUMAWISE ALR 8000 Serie bietet eine langlebige Multispannungssteuerung für 20 Jahre Betrieb in der LED-Beleuchtung von Fahrbahnen, Straßen und Flächen. Die LUMAWISE ALR 7000 Serie übertrifft 20.000 Ein-/Ausschaltzyklen, hat eine Lebenserwartung von 8 bis 10 Jahren und erfüllt die ANSI C136.10-Normen. Der LUMAWISE ALR AA 2000EL ist eine elektronische Version der Knopf-Fotozelle der AA Serie von TE Connectivity und bietet eine vielseitige Lösung für verschiedene Leuchtenformen.

LUMAWISE ALR 7000 Serie
Die Fotosteuerung der LUMAWISE ALR 7000 Serie bietet versorgungstaugliche Multi-Volt-Leistung für die Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hat mehr als 20.000 Ein- und Ausschaltzyklen, was eine Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren garantiert. Der IR-gefilterte Fototransistor sorgt für eine augensynchrone und driftfreie Lichterfassung, während das ineinandergreifende Design von Basis und Kappe einen robusten Schutz gegen Umwelteinflüsse gewährleistet. Mit Optionen für Überspannungsschutz bis 1025J und Schutzarten bis IP66 erfüllt die Serie 7000 die Anforderungen anspruchsvollster Anwendungen.
Produktvorteile
- Entwickelt für HID-Beleuchtung
- IP-Schutzart: Bis zu IP66
- Frequenz: 50/60 Hz
- Nennspannung: 105–305 VAC
- Überspannungsschutz: Bis zu 1025J
- 20 mm, 15 kA, 480 Joule MOV, Standard
- Erfüllt oder übertrifft ANSI C136.10
- Erfüllt die Frequenz CENELEC HD 629.1
- Anschluss: 3-polige Verriegelung mit Messingkontakten
- Zeitverzögerung EIN/AUS: Sofortiges Einschalten, AUS mit 2–5 Sekunden Verzögerung
- Betriebsnenntemperatur: –40 °C bis +65 °C bei 96 % relativer Feuchte
- Steuerung: Elektromagnetischer DC-Schalter über 20.000 Schaltspiele nach ANSI C136.10


LUMAWISE ALR 8000 Serie
Die Fotosteuerung der LUMAWISE ALR 8000 Serie bietet höchste Leistung und Langlebigkeit und ist für einen 20-jährigen Betrieb in der LED-Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen ausgelegt. Das fortschrittliche Design macht Elektrolytkondensatoren überflüssig und beinhaltet ein 120-VAC-Relais mit einer Nennleistung von 30 AMP, das mehr als 20.000 Ein-/Ausschaltzyklen gemäß ANSI C136.10 gewährleistet. Ausgestattet mit einem Hochtemperatursockel, einem UV-beständigen Gehäuse und einem ineinander greifenden Sockel-/Kappendesign bietet sie einen hervorragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Mit Optionen für Überspannungsschutz bis 1025J und Schutzarten bis IP66 setzt die Serie 8000 einen neuen Standard für langlebige Beleuchtungsregelungen.
Produktvorteile
- Entwickelt für LED-Beleuchtung
- IP-Schutzart:Bis zu IP66
- Frequenz: 50/60 Hz
- Nennspannung: 105–305 VAC
- Erfüllt oder übertrifft ANSI C136.10
- Anschluss: 3-polige Verriegelung mit Messingkontakten
- Zeitverzögerung EIN/AUS: Sofortiges Einschalten, AUS mit 2–5 Sekunden Verzögerung
- Betriebsnenntemperatur: –40 °C bis +65 °C bei 96 % relativer Feuchte
- Überspannungsschutz: Bis zu 1025J, 25 mm, 20 kA, 300 Joule MOV, Standard
- Steuerung: Elektromagnetischer DC-Schalter über 20.000 Schaltspiele nach ANSI C136.10


LUMAWISE ALR AA Serie
LUMAWISE ALR AA 2000EL ist eine elektronische Version der beliebten Knopf-Fotozelle der Serie AA von TE Connectivity. Die kabelgebundene Knopfzelle ist eine Lichtsteuerungslösung für verschiedene Leuchtenformate. Die kompakte Form ist so konzipiert, dass sie intern fest in der Leuchte verdrahtet wird. Die Polycarbonat-Linse sorgt für ein diskretes Erscheinungsbild sowie eine robuste Konstruktion. Das Gerät ermöglicht die Steuerung von Glühlampen und LED-Lichtquellen in der Dämmerung und im Morgengrauen. Über ein elektromagnetisches Relais, das für mehr als 20.000 Schaltspiele ausgelegt ist.
Produktvorteile
- Überspannungsschutz: 445J, 10 kA
- Nennspannung: 120/208/240/277 VAC
- Betriebsspannungsbereich: 105–305 VAC
- Schaltpegel: 1,5 Fc EIN, 2,0 Fc AUS
- Schaltverzögerung: Sofort EIN, 2–5 Sek. AUS
- Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +65 °C
- Es erfüllt die Anforderungen von UL773A und ANSI C136.24
- Elektrisch: 105–305 VAC Eingangs- und Schaltspannung
- Umgebungslichtverhältnisse werden von einem photoelektrischen Siliziumsensor erfasst.
- Zuleitungsdrahttyp: 16AWG (105 °C), 168 mm Länge, andere Längen auf Anfrage