Steuerung der LED-Beleuchtung mit analogen und digitalen Fotozellen

Die Fotozellen für die Straßenbeleuchtung der ALR-Serie von TE Connectivity (TE) sind ANSI C136.10- oder Zhaga Book 18-konforme Sensoren zur Beleuchtungsregelung. Sie bieten eine wirtschaftliche und zuverlässige Möglichkeit, Beleuchtungssysteme von der Dämmerung bis zum Morgengrauen zu steuern, sei es einfach ein- oder ausgeschaltet oder mit digitaler Dimmsteuerung. Diese Produkte sind entwickelt worden, um die Leistung und Energieeinsparungen von Beleuchtungssystemen zu ermöglichen.

Ausgewählte Produkte

Zhaga Fotozellen für die Straßenbeleuchtung

 

ALR 11000 Digitale ZHAGA Fotozelle

Die Fotozelle ALR 11000 ist eine einfache Ein/Aus-Fotozelle, die auch die Lichtquelle während der voreingestellten Dunkelperiode dimmen kann, was zur Senkung des Energieverbrauchs und der Stromkosten beiträgt. Die Fotozelle ALR 11000 passt in das Zhaga-D4i-Ökosystem, den neuen Standard für Smart Cities. Sie kann als eigenständiges Steuergerät oder mit einem Zhaga-D4i Bewegungssensor arbeiten. Das Gerät überwacht das Umgebungslicht und schaltet den Treiber über das D4i-Protokoll ein, aus und dimmt.

 

ANSI Fotozellen für die Straßenbeleuchtung

 

LUMAWISE ALR 7000 Serie

Die Fotosteuerungen der LUMAWISE ALR 7000 Serie sind leistungsstarke Multivolt-Steuerungen für anspruchsvolle Anwendungen in der Straßen- und Bereichsbeleuchtung. Das Design der Fotosteuerungen der LUMAWISE 7000 Serie von TE Connectivity übertrifft 20.000 Ein-/Ausschaltzyklen gemäß ANSI C136.10 und bietet eine erwartete Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren. 

 

LUMAWISE ALR 8000 Serie

Die Fotosteuerung der LUMAWISE ALR 8000 Serie bietet eine langlebige, ultrahochleistungsfähige Multispannungssteuerung, die speziell für den zwanzigjährigen Betrieb in anspruchsvollen LED-Beleuchtungsanwendungen für Straßen, Wege und Flächen entwickelt wurde.  Bei der Entwicklung der Fotosteuerung der LUMAWISE 8000 Serie wurden Elektrolytkondensatoren eliminiert, was zu einer wirklich langlebigen Steuerung führt. Das Design der 8000 Serie mit einem 120-VAC-, 30-AMP-Relais stellt sicher, dass unsere Steuerungen 20.000 Ein-/Ausschaltzyklen gemäß ANSI C136.10 überschreiten.

 

LUMAWISE ALR AA Serie

LUMAWISE ALR AA 2000EL ist eine elektronische Version der beliebten Knopf-Fotozelle der Serie AA von TE Connectivity. Die kabelgebundene Knopfzelle ist eine Beleuchtungsregelungslösung für verschiedene Leuchtenformate. Die kompakte Form ist so konzipiert, dass sie intern fest in der Leuchte verdrahtet wird. Die Polycarbonat-Linse sorgt für ein diskretes Erscheinungsbild sowie eine robuste Konstruktion.

 

Kontaktformular-Seite
Gemeinsam verwandeln wir Ihre Ideen in Innovationen.