Robuste Ethernet-Konnektivität
RJ45-Steckverbinder sind speziell für den Abschluss von Ethernet-Kabeln und den Anschluss an Computer, Router, LANs und andere Arten von Datenkommunikationsgeräten entwickelt. RJ45 Stecker (eine Art von registrierten Buchsenverbindungen) sind ein beliebter Typ von Twisted-Pair-Steckverbindern, die mit acht Positionen und acht Kontakten (8P8C) konstruiert sind. Unser Portfolio umfasst RJ45-Steckverbinder, die in Mehrfach- und Einzelport-Konfigurationen mit modularen Jacks und Plugs hergestellt werden. Diese Steckverbinder sind in ein- und zweireihigen Konfigurationen mit mehreren Anschlüssen sowie in geschirmten und nicht geschirmten Versionen erhältlich. Wir fertigen Cat 5e-Steckverbinder, Cat 6-Steckverbinder und Cat 6a-Steckverbinder sowie andere Ethernet-RJ45-Lösungen.
Was ist ein RJ45-Steckverbinder?
RJ45 Steckverbinder wurden für Netzwerktechnologien entwickelt. Mit diesen Steckverbindern kann man Ethernet-Kabel mit Netzwerkgeräten wie Computern, Routern und Switches in einem LAN (Local Area Network) verbinden. RJ45 bietet eine konsistente Verbindung für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit über Twisted-Pair-Kabel. RJ45-Steckverbinder sind 8-polige, 8-Leiter (8P8C)-Steckverbinder, d. h. alle acht Positionen werden verwendet. RJ45 Stecker können auf drei Arten an eine Leiterplatte angeschlossen werden: Oberflächenmontage (SMD), Durchgangslochmontage (THT) – Press-Fit und Durchgangslochmontage – Löten. Unser Portfolio an RJ45-Lösungen ist in einer Vielzahl von Ausführungen und Konfigurationen erhältlich. Sie sind kompakt und erfüllen die FCC-Anofrderungen und -Vorschriften Teil 68, wie von der Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A) bestätigt. Unser Produktportfolio umfasst gestapelte, Multi- und Single-Port-Ausführungen für die Leiterplattenmontage mit vertikalen, rechtwinkligen und 45-Grad-Buchsen. Diese sind speziell für Anwendungen geeignet, die Leistung in Sprach-, Daten- und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken erfordern. Unser umfassendes Produktportfolio an modularen Klinkensteckern wurde entwickelt, um die unterschiedlichen Designanforderungen des Datenkommunikationsmarktes zu erfüllen.
Ausgewählte Anwendungen
RJ45-Stecker
- Kommunikation
- Unterhaltungselektronik
- Telefone
- Computer
- Bürogeräte
- Drahtlose Basisstationen
- Industrielle Automatisierung
- Schaltschränke
- Industrial Ethernet
- Servoantrieb
Unsere industrielle IP20 RJ45-Steckverbinderbaugruppe bietet eine robuste und zuverlässige Lösung für Industrial Ethernet-Anwendungen. Die RJ45-Steckverbinderbaugruppe ergänzt die bestehende Produktlinie um vor Ort konfektionierbare Varianten. Für deren Montage sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich. Die neue industrielle IP20-Steckverbinderbaugruppe entspricht den Normen IEC 60603-7-1:2011 und IEC 60603-7-3, unterstützt einen industriellen Temperaturbereich und ist in gerader (180 Grad) und Winkelausführung (90 Grad) erhältlich.
Häufig gestellte Fragen: RJ45-Stecker
Welche RJ45-Steckverbindertypen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von RJ45-Steckverbindern, einschließlich Standard-RJ45-Steckverbindern, geschirmten und ungeschirmten RJ45-Steckverbindern, werkzeuglosen RJ45-Steckverbindern und modularen RJ45-Steckverbindern. Zusätzlich gibt es RJ45-Durchführungsstecker, RJ45 Stecker für raue Umgebungen, Keystone-Jack-Steckverbinder und Inline-RJ45-Steckverbinder.
Welches Kabel verwendet einen RJ45-Stecker?
Ethernet-Kabel werden mit RJ45 Steckern verwendet. RJ45 Stecker werden in der Regel an beiden Enden von Ethernet-Kabeln verwendet. Da RJ45 Stecker acht Stifte haben, verfügen RJ45-Ethernet-Kabel über acht Drähte in verschiedenen Farben.
Wie werden RJ45 Stecker angeschlossen?
Entfernen Sie mit einer Abisolierzange die äußere Ummantelung ca. 1 bis 2 Zoll vom Ethernet-Kabel. Lösen Sie die Kabelpaare, richten Sie sie aus, und ordnen Sie sie gemäß der verwendeten Norm an. Trimmen Sie die Drähte, und führen Sie sie ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Drähte beim Trimmen gerade sind. Lassen Sie ca. 0,5 Zoll, um die Kabel in den RJ45-Stecker zu stecken. Prüfen Sie die Ausrichtung der Kabel, und crimpen Sie den Steckverbinder.
Wie wird das Ethernet-Kabel an einen RJ45 Stecker angeschlossen?
Um ein Ethernet-Kabel an einen RJ45 Stecker anzuschließen, schneiden Sie zuerst die Enden der Kabel auf ca. 0,5 Zoll ab, und stellen Sie sicher, dass alle Drähte die gleiche Länge haben. Stecken Sie anschließend die Drähte in den Steckverbinder, und stellen Sie sicher, dass die Drähte vollständig eingeführt sind und beide Drähte in ihren eigenen Nuten liegen. Stellen Sie die korrekte Farbreihenfolge sicher.

Sind alle RJ45-Steckverbinder gleich?
Während die Standard-RJ45-Steckverbinder am häufigsten verwendet werden, gibt es geschirmte und nicht geschirmte RJ45-Steckverbinder sowie solche ohne Werkzeug und modulare RJ45-Stecker. Zusätzlich gibt es RJ45-Durchführungsstecker, RJ45 Stecker für raue Umgebungen, Keystone-Jack-Steckverbinder und Inline-RJ45-Steckverbinder.
Was bedeutet die Zahl 45 in „RJ45“?
Die Abkürzung „RJ“ steht für Registered Jack. Registered Jack bezeichnet eine standardisierte Telekommunikations-Netzwerkschnittstelle, die für Sprach- und Datengeräteverbindungen verwendet wird. „45“ gibt die RJ-Nummer der Netzwerkschnittstellenstandards an.