Das 2‑mm‑HM-Steckverbindersystem Z-PACK von TE wurde entwickelt, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen von Telekommunikations-, Computer- und Instrumentenanwendungen gerecht zu werden und bietet hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften zu einem günstigen Preis.
Da die Miniaturisierung in vielen Branchen ein allgemeiner Trend ist, können diese Eye‑of‑Needle‑2‑mm‑HM‑Steckverbinder den Kunden die Flexibilität bieten, dünnere Leiterplatten für kostengünstige Designs zu verwenden.
Produkteigenschaften
- Erfüllt mehrere Industriestandards
- Zuverlässige Montage auf der Leiterplatte mit Einpresstechnik
- Flexibilität im Systemdesign
- Kann Datenraten von 3 Gbit/s unterstützen
- Sicher gegen Fehlanpassung mit Kodierstiften
- Kundenspezifische Konfigurationen verfügbar
Das 2‑mm-HM-Steckverbindersystem Z-PACK von TE Connectivity (TE) wurde entwickelt, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen von Telekommunikations-, Computer- und Instrumentenanwendungen gerecht zu werden. Es bietet hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften zu einem günstigen Preis. Es werden zwei Kontakttechnologien angeboten – ACTION PIN-Steckverbinder oder EON (Eye of Needle)-Steckverbinder, um Designflexibilität für eine breite Palette von Anwendungen zu gewährleisten.
Anwendungen
- Industrielle Automatisierungs- und Steuerungstechnik
- Telekommunikation
- Prüfung und Messung
- Sensoren für Bildgebungsgeräte
- Relaisschutz für das Stromversorgungssystem
- Hochgeschwindigkeitssysteme für den Schienenverkehr