Flache Knopf-Batteriehalter
Unsere Batteriehalter für die Oberflächenmontage sind mit 2,5 mm Höhe, 6,7 mm Breite und 10,6 mm Tiefe kompakt und flach. Der Akku kann einfach von oben in die Halterung gedrückt werden. Das Hinzufügen des Knopf-Batteriehalters von TE zur Knopfbatteriemontage kann die Produktionseffizienz erheblich steigern. Für automatische Montagemaschinen sind die Modelle ML 616 (Durchmesser: 6,8 mm, Höhe: 1,6 mm) und ML 614 (Durchmesser: 6,8 mm, Höhe: 1,4 mm) erhältlich. Wenn der Akku leer ist, kann er mühelos aus der Halterung entnommen werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
Produkteigenschaften
Knopfbatteriehalter
- Effizient: Optimiert das Knopfbatterie-Montageverfahren
- Benutzerfreundlich: Von oben in die Halterung zu drücken
- Kompakt: 6,7 mm x 10,6 mm
2,5 mm
Flaches Profil
0,08 g
Geringes Gewicht
Anwendungsbereiche
- Mobiltelefone
- Mobilgeräte
Mithilfe dieser Anleitung können Sie den richtigen Leistungssteckverbinder auswählen, indem Sie entsprechende Fragen zu Anwendung, Strom, Spannung und Steckbarkeit stellen: Erfordert die Anwendung Draht-auf-Draht-, Draht-auf-Leiterplatte-, Leiterplatte-auf-Leiterplatte-, Sammelschienen-, Card-Edge oder eine Kombination dieser Steckverbinder-typen? Ist nur Netz oder eine Netz-/Signalkombination erforderlich? Wie viel Strom benötigt die Anwendung, und wird diese unter elektrischer Last gesteckt?