Die M.2 NGFF-Produktlinie ist im Hinblick auf Größe und Volumen die natürliche Weiterentwicklung von Mini Card und Half Mini Card in Richtung kleinere Formfaktoren.

M.2 Formfaktor der nächsten Generation
Die M.2 NGFF-Produktlinie (Next Generation Form Factor) ist gegenüber der Mini Card und der Half Mini Card im Hinblick auf Größe und Volumen ein Fortschritt in Richtung kleinere Formfaktoren: Wi-Fi, Bluetooth, globale Navigationssatellitensysteme, Nahfeldkommunikation, HD-Radio, Wireless Gigabit Alliance (WiGig), Wireless Wide Area Network und Solid-State Storage-Geräte. Zudem erweitern sie den Funktionsumfang von PCIe Gen 3, SATA 3, SATA I/O und USB 3.0. Der neue, kleinere Formfaktor eignet sich für Anwendungen auf neuen, dünnen Plattformen.
Produkteigenschaften:
M.2 Schnittstelle
- 0,5-mm-Raster mit 67 Positionen
- Für ein- und doppelseitige Module ausgelegt
- Verfügbar mit verschiedenen Kodierungsoptionen für Modulkarten
- Unterstützung für PCI Express 3.0, USB 3.0 und SATA 3.0
- Auswahl der Höhe, Position, Design und Kodierung
- Erhältlich in verschiedenen Höhen
Ausgewählte Anwendungen
M.2 Steckverbinder
Die M.2 (NGFF)-Produkte sind gegenüber der PCI Express Mini Card ein Fortschritt in Richtung kleinere, standardisierte Formfaktoren und erfüllen so die steigende Nachfrage nach schlankeren Lösungen.
- Jaren May,
- Product Manager, Consumer Devices