IDC-Steckverbindersystem mit flachem Profil
Die 0,8-mm-IDC-Steckverbinder mit flachem Profil erfüllen den Bedarf der Industrie an Kabel-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit kleinem Raster mit einem praktischen IDC-Anschluss und können in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot eingesetzt werden, bei denen Signale oder geringe Leistung durch ein Gerät geleitet werden müssen.
0.8 mm
Platzsparendes, flaches Design
IDC
Schneidklemmverbinder
Fast
Wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Lieferung
Produkteigenschaften
- Kompaktes Raster von 0,8 mm
- Komfortabler IDC-Kabelverbinder
- Nennstrom: 1 A
- Hochtemperaturkunststoff
- UL94V-0
- Vergoldungsoptionen verfügbar
Anwendungen
- Internet der Dinge (IoT): Sicherheitssysteme, Elektrokleingeräte, intelligente Messgeräte, Automaten
- Datenkommunikation: Server, Schalter, Modems
- Verbrauchergeräte
- Automotive: Steuer-/Regelgeräte, Infotainmentsysteme
- Medizin: Patientenüberwachung
- Industrielle Automatisierung