Größere Vielseitigkeit beim Gerätedesign

Unsere ultraflachen Micro-SIM-Stecker sind eine moderne Hardwarelösung, da sie Platzeinsparungen bieten und so das Design kleinerer und kostengünstigerer Endprodukte ermöglichen. Diese Micro SIM Steckverbinder der nächsten Generation schaffen mehr Größen- und Anwendungsmöglichkeiten für die Geräte. Wir sind bestrebt, unseren Kunden auf allen Ebenen der Lieferkette langlebige, qualitativ hochwertige SIM-Steckverbindertechnologien zu bieten, die auf die spezifischen Designanforderungen zugeschnitten sind. Unsere SIM-Stecker werden mit skalierbaren, kosteneffizienten und qualitätsgesicherten Verfahren hergestellt.

Produkteigenschaften

Micro-SIM-Steckverbinder
  • Ultraflaches Profil
  • Zwei Positionierungsoptionen
  • Kartenerkennungsschalter
  • Erweiterte Funktion zum Verhindern eines falschen Einsetzens der Karte

Anwendungen

Micro-SIM-Steckverbinder
  • Mobiltelefone
  • Tablets
  • Ultraportable Geräte
  • Laptops
  • Privates GPS
  • Server
Dieser knickfeste Kartensockel verringert die Höhe von 1,24 auf 1,18 mm und ist somit in der gesamten SIM-Produktfamilie von TE und auf dem Markt der flachste Sockel seiner Art.
Masaki Shoji,
Produktmanager
1.18 Micro-SIM
  1. Superflache Micro SIM-Karten-Steckverbinder (Englisch)

TE präsentiert den innovativen Push-Push-Steckverbinder für Micro-SIM-Karten sowie eine umfassende Palette an SIM-Steckern.

  • Schlanke Verbindungslösungen (Englisch)