SIM- und Kombi-Kartensteckverbinder

Mit Innovationen wie unserem robusten 3-in-2-Kombi-Kartensteckverbinder ist TE eine zuverlässige Quelle für SIM- und UIM-Karten-Steckverbinder. Wir bieten eine große Auswahl an Produkten und verfügen über umfangreiche Erfahrung in der kundenspezifischen Anpassung. SIM- (Subscriber Identity Modules) und UIM-Karten (Universal Identity Module) werden für eine Vielzahl mobiler Anwendungen eingesetzt, unter anderem für Abrechnungs-, Sicherheits- und Speicheranwendungen von Mobilgeräten. Die SIM-Kartenparameter werden in den ISO-, ETSI- und GSM-Normen definiert. Dank der herausragenden technologischen Fähigkeiten von TE erhalten Sie ebenso zuverlässige wie benutzerfreundliche und langlebige SIM-Steckverbinder. Zudem kann TE große Produktvolumina in einem kostengünstigen, schlanken Fertigungsprozess herstellen.

Produkteigenschaften

SIM-Steckverbinder
  • Umfassendes Portfolio mit einer Vielzahl von Ausführungen und Kartengrößen
  • Für Zuverlässigkeit optimierte Steckverbinder
  • Kugelförmige Kontaktpunkte verbessern die Normalkraft
  • Vorbestückte Kontakte
  • Rückhaltresistente Kontaktfunktionen
  • Da bei vielen Produkten die Höhe bei gleichbleibendem Formfaktor skalierbar ist, bietet diese Serie die denkbar größte Freiheit beim Entwurf.
  • Bestmögliche anwendungsbezogene Kosten durch vollautomatische Verarbeitung

Ausgewählte Anwendungen

SIM-Steckverbinder
  • Mobiltelefone
  • Tablets
  • PCs
  • Ultraportable Geräte
  • Datenkarten
  • Tragbare GSM-Modems
  • Server
Neuer 3-in-2-Kombi-Kartensteckverbinder

Neuer 3-in-2-Kombi-Kartensteckverbinder (Einsatz und Karten nicht im Lieferumfang enthalten)

2FF, Block
SIM 2FF, Block
2FF, Push-Pull
SIM 2FF, Push-Pull
Micro SIM-Steckverbinder (3FF), Push-Push
Micro-SIM (3FF), Push-Push
Micro-SIM und Micro-SD, Kombi-Steckverbinder
Micro-SIM und Micro-SD, Kombi-Steckverbinder
Gerätehersteller verlangen eine hohe Dichte und möchten ihren Endnutzern Flexibilität bieten. Unser neuer 3-in-2-Kartensteckverbinder kann beides.
Tommy Yu,
Produktmanager
3-in-2-Kartensteckverbinder
  1. Superflache Micro SIM-Karten-Steckverbinder (Englisch)

TE präsentiert den innovativen Push-Push-Steckverbinder für Micro-SIM-Karten sowie eine umfassende Palette an SIM-Steckern.

  • Schlanke Verbindungslösungen (Englisch)