Geschwindigkeiten der nächsten Generation
Die Mini-SAS-Produktfamilie von TE ist eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit mehreren Leitungen für interne und externe Lösungen, darunter sowohl Buchsen als auch Kabelsätze. Das System entspricht den Standards SFF-8086, 8087 und 8088 und unterstützt SAS 2.0-Anwendungen. Die Schnittstellen sind für die Standards SAS-2.1, SAS 3 und PCIe ausgelegt. Die geringere Größe der Verbindungen spart auf der Leiterplatte 30 % bis 50 % zusätzlichen Platz. Auf einer flachen PCIe-Karte können vier Mini-SAS-HD-Stecker, jedoch nur zwei SAS-Stecker angebracht werden.
Produktübersicht
Mini-SAS HD-Steckverbinder
Die Mini-SAS HD-Produktfamilie (High Density) von TE umfasst kompakte I/O-Hochgeschwindigkeitslösungen für SAS-Anwendungen: Speicherung, Server für die Rackmontage, Arbeitsstationen, Speicherracks, Hochleistungscomputer, HBAs (Host Bus Adapter), RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks), Switches und vieles mehr. Unsere internen Mini-SAS-HD-Steckverbinder und -Kabelsätze bieten eine Platzeinsparung von 30 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen internen Mini-SAS-Zusammenschaltungen. Die Produktfamilie unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 12 Gbit/s und umfasst folgende Schnittstellen:
Externe Mini-SAS-HD-Steckverbinder
Unser externer Mini-SAS-HD-Buchsensteckverbinder ist eine I/O-Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle mit hoher Dichte, die für die Standards SAS 2.1, SAS 3 und PCIe ausgelegt ist. Das Produkt ist darauf ausgelegt, SAS-Anwendungen mit 6 Gbit/s und 12 Gbit/s zu unterstützen. Der Satz ist in den Versionen 4x, 8x und 16x erhältlich.
Interne Mini-SAS-HD-Steckverbinder und -Kabel
Unsere internen Mini-SAS-Steckverbinder mit hoher Dichte (HD) sind eine Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle mit hoher Dichte für 12 Gbit/s, die eine Gesamtdatenrate von 48 Gbit/s pro Steckverbinder (12 G x 4 Leitungen) unterstützen kann. Eine Version kann sogar eine Gesamtdatenrate von 192 Gbit/s übertragen.
- 0,75-mm-Kontaktraster
- Schnellere Installation dank Press-Fit-Montage, vormontiertem, einteiligem Steckverbinder und Kodierung für eine ordnungsgemäße Steckerausrichtung
- Das für eine Verschraubung ausgelegte Design bietet zusätzlichen Halt
- Flaches 30AWG-Zwillings-Axialkabel aus Verbundmaterial mit Seitenbändern
- Kurze gerade und rechtwinklige 18-mm-Kabelsteckverbinder
- Kabel mit 100 Ohm und 85 Ohm Impedanz
Das Produkt sorgt für 30 Prozent weniger Platzbedarf gegenüber herkömmlichen SAS-Verbindungen, erhöht dadurch die lineare Kontaktdichte und spart wertvollen Platz auf der Leiterplatte. Die Verbindung ist für die Standards SAS 2.1 und SAS 3.0 ausgelegt. Der Steckverbinder eignet sich für passive und aktive Kupferkabel. Unsere sowohl in rechtwinkliger als auch in vertikaler Ausrichtung verfügbaren internen Mini-SAS-HD-Steckverbinder und Kabelgarnituren sind mit vielfältigen Architekturen verschiedener Anwendungen kompatibel, einschließlich Enterprise-Storage, Rechenzentren, Hochleistungscomputer und Netzwerke.
192
Gbit/s in der 1x4-Version
30%
Kleiner als vergleichbare Produkte
0,75 mm
Kontaktraster