![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/FFC-470X445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Ausgelegt für Flexibilität und Haltbarkeit
Unsere FFC-Steckverbinder-Produktfamilie umfasst eine große Bandbreite an Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Steckverbindern mit hoher Dichte für die automatische Montage. Die Produktlinie besteht aus Kabel-an-Leiterplatte-Produkten in 2,54-mm- und 1,27-mm-Rastern sowie aus Kabel-an-Kabel-Produkten in 2,54-mm-Rastern. Die Buchsengehäuse können nicht nur in die Stiftgehäuse, sondern auch in eine Reihe von Leiterplatten-Stiftleisten anderer Produktfamilien von TE gesteckt werden, z. B. in die AMPMODU und AMP-LATCH Steckverbinder. Die FFC-Produktfamilie (flexibles Flachkabel) umfasst auch das FLEXPAC Steckverbindersystem mit verbesserter Leistung, das spezialisierte TRIOMATE Steckverbindersystem sowie verschiedene ZIF-Steckverbinder (Zero Insertion Force).
Produkteigenschaften
FFC-Steckverbinder
- Kein Abziehen und Beschichten von Kabeln
- Sequenzielle Hochgeschwindigkeitsanwendung mehrerer Crimpkontakte
- Underwriters Laboratories Inc., Dateinr. E28476
- CSA-Bericht Nr. LR 7189A-91
- Ein- und zweireihige Gehäuse – einfach und mit Arretierung
- Varianten für Stift-, Stecker-, Card-Edge- und Lötstreifenkontakt
- Möglichkeit, FFC-Kabel und runde Drahtkontakte zu mischen
↑
Hohe Packungsdichte
↓
Flaches Profil
↔
Vielzahl an Gehäusevarianten
Ausgewählte Anwendungen
FFC-Steckverbinder (flexibles Flachkabel)
- Membranschalter
- Anzeigen
- Industriesteuerungen
- Testausrüstung
- 3D-Drucker, Tintenstrahl- und Laserdrucker
- PCs/Laptops
- Festplatten
- Datensysteme
- Elektro‑ und Haushaltsgeräte
- Medizinische Geräte
In dieser Kurzanleitung finden Sie nicht nur Informationen zu FFC-Steckverbindern, sondern auch zu Steckverbindern der Produktfamilien FLEXPAC, TRIO-MATE und ZIF (Zero Insertion Force).
Portfolio der Produktreihe
FFC-Steckverbinder
-
FFC-Kontakte
Das Design mit mehreren Crimpkontakten ist für alle FFC-Kontakte mit einem Rastermaß von 1,27 mm- und 2,54 mm verfügbar. Für die Kabelisolation und den Leiter werden vier Crimpzacken verwendet, um eine optimale elektrische und mechanische Zuverlässigkeit zu erzielen. Verfügbar in Bandform auf Trommeln für den sequenziellen Anschluss.
-
FFC-Gehäuse
FFC-Gehäuse werden mit dem vorgefertigten FFC-Kabelsatz bestückt und anschließend in eine plattenseitige Leiste (bei Kabel-an-Leiterplatte-Lösungen) oder einen anderen FFC-Kabelsatz (bei Kabel-an-Kabel-Lösungen) gesteckt. Die Gehäuse sind in Standard- oder flacher Ausführung, ein- oder zweireihig, mit oder ohne Arretierung sowie mit oder ohne Montagegriffe erhältlich.
-
FFC FLEXPAC Steckverbinder
Eine vielseitige Verbindungslösung für Hochleistungsanwendungen. Sie kombiniert die Flachleiterkabeltechnik mit einer Vielzahl an Ausführungen für Kontakt- und Steckverbinderanschlüsse. In Kombination mit verpolungssicheren Verriegelungssteckleisten ermöglichen diese Steckverbinder kundenspezifische Baugruppen, die genau an die jeweilige Leiterplatte-an-Leiterplatte-Anwendung angepasst sind.
-
ZIF-Steckverbinder
ZIF-Steckverbinder (Zero Insertion Force) ermöglichen ein einfaches Einsetzen des Kabels und eine zuverlässige Verbindung.
-
Trio-Mate Steckverbinder
Geeignet für FFC-Kabel, flexible geätzte Schaltkreise oder Membranschaltkreise. Kontaktflächen mit einer Dicke von 0,13 bis 0,38 mm. Hohe Abziehkraft.
Häufig gestellte Fragen
F: Suchen Sie nach einer Lösung für Crimpanschlüsse oder einer Lösung für das direkte Kabelstecken?
A: Die FFC-Lösungen von TE sind für beide Anschlussausführungen geeignet. Die FFC- und FLEXPAC Standardausführungen eignen sich für Crimpanschlüsse, die TRIO-MATE und ZIF-Ausführungen hingegen für das direkte Kabelstecken.
F: Welchen Kabeltyp möchten Sie anschließen können?
A: Die FFC-Lösung von TE kann gemeinsam mit dem Schwesterprodukt FPC Ihre Anforderungen an Kabelanschlüsse abdecken.