![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-lcedi-sr-l-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Ultraflaches Profil und benutzerfreundliches Design
LVDS-Steckverbinder (LVDS steht für Low Voltage Differential Signalling) werden für den Betrieb von Hochgeschwindigkeits-LVDS-Anwendungen verwendet. LVDS ist ein elektrischer Standard, der mit sehr hoher Geschwindigkeit und sehr geringer Leistungsaufnahme betrieben werden kann. Dank einer neuen Technologie ermöglichen unsere LVDS Stecker, auch LCEDI (LCD Coaxial Embedded Display Interface) Steckverbinder genannt, mithilfe von Mikro-Koax-Kabeln (oder Einzelkabeln bis AWG 32) Verbindungen zwischen LCD-Bildschirmen und Hauptprozessorplatinen von Notebooks mit einer Geschwindigkeit von 2,7 Gbit/s. Die ultraflache Steckprofilkonfiguration bietet beim Stecken am Außengehäuse einen benutzerfreundlichen Kraftschlussmechanismus und für die Zugleiste eine vollständige Verriegelung. Diese Steckverbinder sind von I-PEX CO., LTD. lizenziert und vollständig kompatibel und zusammensteckbar mit der I-PEX CABLINE-VS Serie, die von der VESA (Video Electronics Standard Association) als globaler Standard für die 16-x-9-LED-Hintergrundbeleuchtung ausgewählt wurde.
Produkteigenschaften:
LCEDI Steckverbinder
- Ultraflache Steckprofilkonfiguration
- Kompatibel und zusammensteckbar mit der Steckverbinderserie I-PEX CABLINE-VS
- Doppelblatt-Kontaktaufbau
- Gemischter Kabeleinsatz: Mikro-Koax (Doppelkoax AWG 40 oder kleiner) und Einzeldraht (AWG 32 oder kleiner)
- Beim Stecken benutzerfreundlicher Kraftschlussmechanismus am Außengehäuse oder optional für die Zugleiste eine vollständige Verriegelung
2,7
Gbit/s/Leitung mit eDP-Architektur
Die VESA hat eDP zusammen mit der Standardspezifikation DisplayPort V1.1a als Display-Anschluss für PCs eingeführt. eDP soll als kostengünstige Alternative die aktuelle LVDS-Technologie ersetzen. eDP ermöglicht bei einer Bandbreite von 10,8Gbit/s in vier Leitungen jeweils 2,7Gbit/s pro Leitung. In die einzelnen Datenleitungen sind für hervorragende Signalintegrität Taktsignale integriert, die bei Übertragungen mit hoher Geschwindigkeit weniger elektromagnetische Störungen erzeugen.
Ausgewählte Anwendungen:
- Schlanke LED-Hintergrundbeleuchtung für LCD-Bildschirme
- Notebooks und Tablets
- Rendern von riesigen 3D-Bildern
![LCD](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/slim-lcd-panel-140x140.jpg)
![Tablet](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/tablet-140x140.jpg)