![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Rast2.5 connectors header 2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
RAST 2.5 PCB-Steckverbinder mit hohem Durchsatz
Das AMP DUOPLUG 2.5 System ist eine Kabel-an-Leiterplatte-Lösung, die den RAST 2.5 Standards entspricht. Die Steckverbinder verfügen über eine Schneidklemmkontaktierung (IDC, Insulation Displacement Contact), die den Anschluss großer Mengen von Kabeln ohne Abisolieren oder Crimpen ermöglicht. Farbe und Kodierung gemäß den RAST-Standards wird durch optionale Markierungs- und Schneideeinheiten in den Verarbeitungswerkzeugen von TE realisiert. Diese automatischen und halbautomatischen Werkzeuge unterstützen den Anschluss komplexer Kabelbaum-Layouts sowie den Kabel-Masseanschluss. AMP DUOPLUG 2.5 Steckverbinder lassen sich entweder durch direkte Kantenmontage oder durch indirekte Randmontage mit RAST 2.5 Leiterplatten-Stiftleisten an Leiterplatten anschließen. Zu den Anwendungen für diese Steckverbinder gehören Elektro- und Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Transportwesen.
![amp duplog 2.5 Steckverbindersystem](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/amp-duplog-2.5-connector-system.jpg)
Produkteigenschaften
Raster (mm) | 2.5 | Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +110 |
Maximaler Nennstrom (A) | 2 | Drahtgröße (AWG) | 24-22 |
Nennspannung (V) | 63, 250 | Verfügbare Positionen | 3-20 |
IEC 60695-2-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 und V-2 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Leiterplatte |