![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Tabs connectors headers2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Komplexe Designs mit vereinfachten Werkzeugen
AMP MONO-SHAPE Produkte sind Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit Schneidklemmkontaktierungen (IDC), die dem RAST 5 Standard entsprechen. Diese Leiterplatten-Steckverbinder mit einem Raster von 5 mm sind so konzipiert, dass sie eine hohe Designflexibilität bieten, ohne dass mehrere Anwendungswerkzeuge erforderlich sind. Das Steckverbindersystem umfasst vier verschiedene Versionen, die alle mit demselben Werkzeug bearbeitet werden: Standard-Steckverbinder mit Flachsteckern, Leiterplatten-Steckverbinder zur Randmontage, einseitige Steckverbinder (in Stick-Form mit 6 trennbaren Kavitäten) und Satellitensteckverbinder. Diese Vielfalt an Steckverbindern ermöglicht es den Herstellern, extrem komplizierte Kabelbaumstrukturen zu produzieren und gleichzeitig ein hohes Produktionsniveau zu halten.
![AMP MONO SHAPE Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/amp-mono-shape-connectors-de.jpg)
Produkteigenschaften
Raster (mm) | 5 | Betriebstemperatur (°C) | -25 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 16 | Drahtgröße (AWG) | 20-16 |
Nennspannung (V) | 380 | Verfügbare Positionen | 1-12 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-2 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Leiterplatte |