![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Connectors header.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Leiterplatten-Steckverbinder für fortschrittliche Rasteranschlusstechnik
Das AMP Multifitting Mark II Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersystem wurde nach den neuesten RAST 5 Designstandards entwickelt. Diese Leiterplatten-Steckverbinder wurden entwickelt, um die Anforderungen der fortschrittlichen Inline-Stecktechnologie zu erfüllen und sind sowohl in direkter als auch in indirekter Steckkonfiguration erhältlich. Das Steckverbindersystem verfügt standardmäßig über eine externe Verriegelungsvorrichtung, optional sind auch Versionen mit interner Verriegelung erhältlich. Die Steckverbinder werden in angereiht und mit Standard-RAST-Kodierung und Polarisationsrippen geliefert, sodass sie mit modernen Verarbeitungswerkzeugen wirtschaftlich verarbeitet werden können.
![AMP Multifitting Mark 11](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/amp-multifitting-markII-connectors-de.jpg)
Produkteigenschaften
Raster (mm) | 5 | Betriebstemperatur ( °C) | -40 bis +130 |
Maximaler Nennstrom (A) | 16 | Drahtgröße (AWG) | 22-17 |
Nennspannung (V) | 250 | Verfügbare Positionen | 1-9 |
IEC 60695-2-11 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-2 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Leiterplatte |