![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Tabs connectors headers2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
RAST 5 Stecker für die Panel- und Motormontage
Der RAST 5 Standard definiert einen Steckverbinder mit einem Raster von 5 mm und standardmäßigen Kodierungs-, Polarisierungs- und Verriegelungsfunktionen. Das FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbindersystem ist für die Aufnahme von 6,3-mm-FASTIN-FASTON-Flachsteckern in Schalttafel- oder Motorgehäusen konzipiert, die dem RAST 5 Standard entsprechen. Das Steckersystem akzeptiert die gängigsten RAST 5 Steckverbinderfamilien, einschließlich AMP MONO-SHAPE, AMP Multifitting Mark II, AMP Standard Timer und Positive Lock RAST 5 Steckersysteme. Das Positive Lock RAST 5 Steckverbindersystem erfordert die Verwendung eines FASTIN-FASTON Flachsteckers mit einem Arretierungsloch für das Einrasten des Positive-Verriegelungselements. Die häufigste Anwendung für dieses Produkt sind Bauelemente von Elektro- und Haushaltsgeräten, einschließlich Motoren für Waschmaschinen, Geschirrspüler, Trockner und Kälteerzeuger.
![Fastin Faston Rast 5 Steckverbindersystem](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/fastin-faton-rast-5-connectors-de.jpg)
Produkteigenschaften
Raster (mm) | 5 | Betriebstemperatur (°C) | -25 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 28 (für 10 AWG-Draht) | Drahtgröße (AWG) | 22-10 |
Nennspannung (V) | 380 | Verfügbare Positionen | 2-10 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Schalttafel, Motormontage |