QSFP-DD für hohe Rechenleistung
QSFP-DD (Quad Small Form-Factor Pluggable Double Density) verdoppelt die Dichte von QSFP Verbindungen mit einer achtspurigen elektrischen Schnittstelle, die 28 Gbit/s NRZ oder 56 Gbit/s PAM-4 überträgt, um insgesamt 200 oder 400 Gbit/s pro Port zu erreichen. Die Rückwärtskompatibilität unseres QSFP-DD-Steckverbinderportfolios ermöglicht es, bestehende QSFP-Module in QSFP-DD-Ports zu stecken. Unsere QSFP-DD Cages verfügen außerdem über ein proprietäres Kühlkörperdesign und sind damit die einzige Lösung, die in 15-18W-Anwendungen zu geringen Kosten funktioniert – mit einer überragenden thermischen und Signalintegritätsleistung.
NEU
QSFP-DD 112G 1x SMT Buchsensteckverbinder
Die neuen QSFP-DD 112G SMT Buchsensteckverbinder von TE Connectivity können die Anforderungen von Rechenzentren der nächsten Generation erfüllen, indem sie die Dichte in einem bestehenden QSFP-Formfaktor erhöhen und Geschwindigkeiten von bis zu 800 Gbit/s erreichen. Diese Produkte sind für 800-Gbit/s-PAM-4-Protokolle ausgelegt. Die QSFP-DD-Produkte von TE arbeiten kosteneffizient in 15–18-W-Anwendungen und nutzen unsere proprietäre Kühlkörpertechnologie. Unsere neuen Steckverbinder sind vollständig rückwärtskompatibel und bieten einen einfachen Aufrüstungspfad von bestehenden QSFP-Lösungen. TE bietet ein breites QSFP-DD-Portfolio, das 1x1 bis 1x6 Cages und SMT-Steckverbinder umfasst. Kundenspezifische Lichtleiter, Kühlkörper sind ebenfalls erhältlich.
2X
COOL
FAST
Produkteigenschaften
QSFP-DD-Steckverbinder
- Faceplate-Dichte gleich Strom 1xN QSFP28
- 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5 und 1x6 Cages verfügbar
- Cages sind Belly-to-Belly-kompatibel
- Steckverbinder mit traditioneller SMT und 4 Reihen
- 56G QSFP-DD Cages sind direkt mit QSFP-DD 112G Steckverbindern kompatibel
- Mehrfache Kühlkörper- und Lichtleiteroptionen verfügbar
- Anpassbar mit standardmäßigen PCIe-, SAN- und NET-Kühlkörperhöhen oder nach Anforderung des Kunden
- Konfiguration mit 1, 2 und 4 Lichtleitern
2x1 QSFP-DD Cages und Steckverbinder
Die QSFP-DD 2x1 Cages und Steckverbinder von TE ergänzen die breite Palette der bestehenden oberflächenmontierbaren QSFP-DD-Produkte und bieten Kunden zusätzliche Design-Optionen für 400G-Anwendungen durch eine robuste, konsistente und kostengünstige Lösung. Diese Produkte sprechen sowohl das 28G NRZ- als auch das 56G PAM-4-Protokoll an, mit einem Fahrplan für 112G PAM-4 für zukünftige System-Upgrades. Die gestapelte Konfiguration von QSFP-DD 2x1 Cages und Steckverbindern ermöglicht eine größere Höhe von der Hostplatte aus, um einen einheitlicheren Luftstrom und einen größeren ASIC-Kühlkörper zu ermöglichen. Diese Lösungen können eine kosteneffiziente, kühlende Hochleistungsanwendung (15-18 W) darstellen, indem sie die proprietäre Kühlkörpertechnologie nutzen.
Produkteigenschaften
QSFP-DD-Kabelsätze
- QSFP-DD-Kabelsätze gleichen dem QSFP28 4-Kanal (8 Paar), verwenden aber die doppelte Zahl von Kanälen zu 8 (16 Paar), indem Sie eine zweite Reihe von Kontakt-/Pad-Positionen auf der Vorderseite der Leiterplatte nutzen
- Maximale Kabellängen, um die Anforderung IEEE 802.3cd SDD21 von -17.28 dB bei 13,28 GHz zu erreichen
- 16 Paar 28AWG-Kabel mit maximaler Passform (2,5m), Pläne für Kabel so klein wie 32AWG
- QSFP-DD zu QSFP-DD
- QSFP-DD zu 2x und 4x QSFP28/56
- QSFP-DD zu 8x SFP28/56
Anwendungen
QSFP-DD Steckverbinder und Kabelsätze
- Server
- Schalter
- Router
- Rechenzentren
- Hohe Rechenleistung