
Hochstrom-Steckverbinder mit externer Verriegelung
Der neue LP 6.2 Wire-to-Board Stromversorgungs-Steckverbinder von TE Connectivity (TE) wurde entwickelt, um Leiterplattenherstellern dabei zu helfen, die hohen Anforderungen von Hochstromanwendungen zu erfüllen. Mit einem innovativen externen Verriegelungsmechanismus ist dieser Steckverbinder ideal für eine Vielzahl von energieintensiven Anwendungen, einschließlich HLK-Systemen, Haushaltsgeräten und Industriegeräten. Der LP 6.2 Steckverbinder bietet nahtlose Kompatibilität mit ähnlichen Steckverbindern mit 6,2-mm-Rastermaß. Das Design mit externer Verriegelung erhöht die Zuverlässigkeit und Effizienz beim Stecken und gewährleistet eine sichere Verbindung. Darüber hinaus erfüllt der LP 6.2 Steckverbinder eine Glühdrahtprüfung (GWT) von 750 °C und bietet somit einen robusten Sicherheitsstandard und eine lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften
LP 6.2 Wire-to-Board Power-Steckverbinder
Raster (mm) | 6.2 | Leiterquerschnitt (AWG) | 18–14 |
Maximaler Nennstrom (A) | 14 | Verfügbare Positionen | 3P |
Nennspannung | 600 | Abgedichtete Version | Nein |
UL 94-zertifiziert | Ja | Farbe/Kodierung | Nein |
Behördliche Zulassungen | UL 94 V-0 | Konfiguration | Kabel-auf-Leiterplatte |
Betriebstemperatur (°C) | –40 bis +90 | IEC 60335-1 Glühdraht | Ja |