DEUTSCH DMC-M
Standard in Sachen Zuverlässigkeit
Modulare Schnellwechsler-Steckverbinderlösungen für IFE- und Kabinensysteme von Flugzeugen. Der modulare DEUTSCH DMC-M Steckverbinder von TE gilt seit mehr als 30 Jahren in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Militärbranche als Standard in Sachen Zuverlässigkeit.
Der klassische, zuverlässige Steckverbinder für Flugsysteme Der DEUTSCH DMC-M Steckverbinder ist modular ausgelegt, um möglichst vielen Anforderungen zu genügen. Zudem wurde er gemäß den anspruchsvollsten Bordelektronikspezifikationen wie z. B. EN4165 standardisiert. Von der Auswahl an Kontaktanordnungen und Einsatzlayouts bis hin zu seinem geringen Gewicht und seiner Zuverlässigkeit repräsentiert der DMC-M Steckverbinder die perfekte Zusammenschaltungslösung sowohl für Neuentwicklungen als auch für kundenspezifische Nachrüstanwendungen.
175 °C
Betriebstemperatur
30
Jahre Erfahrung
Gewichtseinsparung, Verbundmaterial, modularer Aufbau
Das leichte Verbundmaterial und die Modularität sind zusammen mit der farb- und mechanisch kodierten Push-Pull-Kupplung die herausragenden Eigenschaften dieses Steckverbinders. Zusätzlich zur Erfüllung von EN 4165 ist er auch für Aluminiumkabelkontakte geeignet.
Standard
Qualifiziert für ARINC 809, BACC65, EN4165
Märkte und Anwendungen
Kabinen- und Bordelektroniksysteme
Technische Eigenschaften
Gehäuse | Verbund |
Beschichtung | Nickel |
Einsätze | Thermoplast und FSR |
Schwingungen | 20 g |
Langlebigkeit | bis zu 500 Steckzyklen |
Salznebel | bis zu 500 Stunden |
Kontakte | Kupferlegierung mit Gold auf Vernickelung |
Stirnflächendichtung | 1,1 x 10-2 Bar |
Elektrische Eigenschaften
Temperaturbereich | -55 °C bis 175 °C |
Isolierungswiderstand | ≥ 5000 MΩ |
Maximalstrom | Größe 22: 5 A |
Größe 20: 7,5 A | |
Größe 16: 13 A | |
Größe 12: 23 A | |
Größe 8: 46 A |
EMI-Abschirmungsleistung
Frequenz (MHz) | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 |
Dämpfung (dB) | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 |
Gewicht
Extender Buchse |
Kurz Buchse |
Stecker | Steckerendgehäuse |
7 gr | 6 gr | 9 gr | 4-7 gr |
0,015 lbs | 0,013 lbs | 0,020 lbs | 0,009-0,015 lbs |
Empfohlene Montage für Buchsenschrauben-drehmoment
0,5 0,1 oder 4,4 0,9 in-lbf
Mit integrierter DEUTSCH Annietmutter
Ref. 787-0016-00 (siehe Seite 8)
Vorteile
- Ideal für neue Designs, Einzelanfertigungen und Nachrüstungen
- Einfache Installation: Mehrere Kodierungsmöglichkeiten
- Zuverlässigkeit: Erfüllt die Anforderungen von EN 4165 im Hinblick auf Abdichtung, Vibration, Feuer, Rauch, Toxizität und mechanische Belastbarkeit
- Gewichtsoptimierung: Mit Verbundstoffen konzipiert
Eigenschaften
- Kontaktgrößen 24 bis 8
- Koaxial, Quadrax/Hochgeschwindigkeits-Ethernet- oder optische Kontakte
- Entfernbare Module für einfache Abwandlungen
- Vielzahl von Einsatzlayoutoptionen