![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/coax-connectors-470-445.jpg)
Koax Steckverbinder für zuverlässige Verbindungen
Unsere Koaxial-Steckverbinder (Koax-Steckverbinder) sind mit einer Abschirmung versehen, um eine zuverlässige Verbindung für eine hervorragende elektrische Leistung zu gewährleisten. Unsere Mikro-Koax-Buchsen werden mit Präzisionstoleranzen gefertigt und bieten einen sofortigen Ersatz für viele auf dem Markt befindliche HF-Stecker, sodass Kunden ihr Leiterplattenlayout während des Designs oder der Montage nicht ändern müssen. Unsere Koax-Stecker sind als Klinken, Stecker und Buchsen erhältlich. Wir bieten Koax-Stecker an, die in einer Reihe von Gehäuse- und Beschichtungsmaterialien gefertigt werden.
Ausgewähltes Produkt
Blind-Koax-Stecker
Unsere Blind-Koax-Produkte unterstützen eine breite Palette von SMP-, SMPM-, Multi-Port-Koaxial-, Massiv-Koaxial- und Prüfkopfsteckern von 1,60 GHz bis 67 GHz. Diese Frequenzen und Verbindungsarten dienen einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen, einschließlich Test- und Messtechnik, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, drahtlose und Telekommunikation sowie Industrie und Produktion. Blindsteck-Koax-Produkte ermöglichen Technikern eine detaillierte Messung und präzise Fehlersuche in kleinen/engen Räumen, in denen die Sicht eingeschränkt oder nicht vorhanden ist.
Produktvorteile
Ermöglicht HF-Tests und Signalabtastung in beengten Räumen mit minimaler Sichtbarkeit
- Langlebige Ein-Klick-Verbindung, getestet mit 10.000 Montagezyklen
- Minimale Einfügungsdämpfung mit hervorragender Stehwellenverhältnisleistung
- Robustes und strapazierfähiges Design
Ein breites Frequenzspektrum und Testkonfigurationen ermöglichen mehrere Anwendungen
- Unterstützung für Frequenzen zwischen 1,6 GHz und 67 GHz – mit Testmöglichkeiten von bis zu 128 Ports
- Mehrere kundenspezifische Konfigurationen für eine Vielzahl von Anforderungen verfügbar
- Umfasst SMP-, SMPM-, Multi-Port-Koaxial-, Massiv-Koaxial- und Prüfkopf-Portfolios
Kosteneinsparungen im Vergleich zur nächstbesten Alternative mit kundenspezifischen Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
- Großes Netzwerk von Außendiensttechnikern und Kundenbetreuern
- Wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Lieferung
![Blindsteck-Koax-Stecker](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/blind-mate-620x300.png)
Ausgewähltes Produkt
Mikrokoaxiale Buchsen und Kabelsätze
-
Die Mikro-Koax-Buchsen und Kabelsätze von TE sind auf unsere Antennen abgestimmt und stellen eine kostengünstige durchgängige HF-Lösung dar. Diese Produkte bieten eine hervorragende elektrische Leistung, um eine zuverlässige HF- oder drahtlose Verbindung zu einer Hauptleiterplatte in einer sehr breiten Palette von Anwendungen herzustellen, darunter Unterhaltungselektronik, Infotainment, medizinische Systeme, intelligente Haustechnik usw. Unsere globale Präsenz und Entwicklungs- und Fertigungskompetenz ermöglichen eine schnelle Lieferung von Mustern und Massenproduktionsprodukten.
- Mikro-Koax-Kabelsatzprodukte anzeigen
Produktvorteile
- Hervorragende elektrische Leistung und mit Präzisionstoleranzen gefertigt
- Robustes und strapazierfähiges Design
- Wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Lieferung
- Anbieter von End-to-End-Lösungen
- Drop-in-Ersatz, kein Redesign der Leiterplatte erforderlich
![Mikro-Koax-Kabelsatz](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/micro-coaxial-receptacles-and-cable-assemblies-300x250.jpg)
![Mikrokoaxiale Buchsen](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/micro-coaxial-receptacle-300x250.jpg)