![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/conductive-foam-470x445.jpg)
Leitfähiger Schaum
Bei leitfähigem Kemtron Schaum handelt es sich um ein Polyethylenterephthalat (PET) und einen Polyurethanschaum mit niedriger Dichte, der durchgehend mit Kupfer und Nickel beschichtet ist und dadurch eine niederohmige elektrische Leitfähigkeit in der X-, Y- und Z-Achse aufweist. Das führt zu einer hervorragenden EMV-Abschirmung, wenn er als EMV-Dichtung verwendet wird. Der Werkstoff ist UL94V-1 flammwidrig.
Überblick
Bei leitfähigem Schaum handelt es sich um ein Polyethylenterephthalat (PET) und einen Polyurethanschaum niedriger Dichte mit einer nicht gewebten Verstärkungsschicht auf einer Seite, die durchgehend verkupfert und vernickelt ist, wodurch eine elektrische Leitfähigkeit mit geringem Widerstand in der X-, Y- und Z-Achse erreicht wird. Dies ergibt bei einer Verwendung als EMV-Dichtung eine ausgezeichnete EMV-Abschirmungsleistung. Der Werkstoff ist UL94V-1 flammwidrig. Der Werkstoff ist in Form von Platten mit einer Breite von bis zu 560 mm oder als gestanzte Dichtungen in kundenspezifischem Design erhältlich. Elektrisch leitfähige Kleberückseite ist verfügbar. Neben der RFI-/EMV-Abschirmung bietet das Material eine gute Staubdichtung.
Verfügbarkeit
Kann mit oder ohne elektrisch leitende Kleberückseite geliefert werden.
Erhältlich in drei Schichtdicken:
- 1,5 mm
- 2,3 mm
- 3,4 mm
Anwendungen
- I/O-Panele
- Steckverbinderdichtungen
- Backplanes
- Display-Dichtungen
- Zugangsklappen
- Elektronische Anwendungen für Innenräume
Kemtron Ltd. gehört nun zum erweiterten Produktportfolio von TE Connectivity.
Kontaktinformationen
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 (0) 1376 348115
E-Mail : info.braintree@te.com
Frankreich
Telefon: + 33 (0) 160778316
E-Mail : info.braintree@te.com
Deutschland
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail: info.braintree@te.com
Übriges Europa
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail: info.braintree@te.com
Asien
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail : info.braintree@te.com