![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/pm-oriented-wire-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Gerichteter Draht
Gerichteter Draht ist ein flaches, plattenförmiges Material, das aus festem Silikonkautschuk besteht. In dieses Material sind Metalldrähte aus Monel oder Aluminium eingebettet, die senkrecht zur Oberfläche ausgerichtet sind. Hervorragende RFI‑/EMV‑/EMP-Abschirmungsleistung wird erreicht, da das Material eine Drahtdichte von bis zu 140 Drähten/cm2 in festem Silikon aufweist und eine Umwelt- und RFI/EMV-Abdichtung bietet, wenn es zwischen zwei metallische Oberflächen geklemmt wird. Diese Drähte sind gecrimpt, um die Kompression zu unterstützen. Sie sind ebenfalls chemisch verbunden, um ihre Retention zu gewährleisten.
Eigenschaften
![Gerichteter Draht](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/infographics/pm-oriented-feature-Icons-1024x400.jpg)
Eigenschaften und Vorteile
- Enthält Tausende von dünnen Monel- oder Aluminiumdrähten, die sich durch die Schichtdicke der Platte ziehen.
- Eine gute Lösung, um RFI-/EMV-/EMP- und Umweltdichtung in einer einzigen Dichtung zu erreichen.
- Kann mit Druckanschlägen oder Kragen ausgestattet werden.
- Ideal zur Verwendung als Zugangsklappen, Dichtungen, Steckverbinderdichtungen usw.
- Gute Konformität für unebene Oberflächen.
- Selbstklebende Rückseite für eine einfache Montage
Kemtron Ltd. gehört nun zum erweiterten Produktportfolio von TE Connectivity.
Kontaktinformationen
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 (0) 1376 348115
E-Mail : info.braintree@te.com
Frankreich
Telefon: + 33 (0) 160778316
E-Mail : info.braintree@te.com
Deutschland
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail: info.braintree@te.com
Übriges Europa
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail: info.braintree@te.com
Asien
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail : info.braintree@te.com
Materialarten und -größen
Teilenummer | Material | Min. Schichtdicke |
Plattenbreite(n) |
Max. Plattenlänge |
---|---|---|---|---|
410 | Monel-Drähte aus Festsilikon |
0,8 mm |
255 mm (+0/-5) |
1000 mm |
420 | Aluminiumdraht in Festsilikon | 0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |
450 | Monel-Drähte in Fest‑Fluorsilikon |
0,8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1000 mm |
460 | Aluminiumdraht in Fest‑Fluorsilikon |
0,8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1000 mm |
470 | Monel-Drähte in weichem Festsilikon |
0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |
480 | Aluminiumdraht in weichem Festsilikon |
0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |