Leistungsfähige Steckverbinderdichtungen
Kemtron Ltd — jetzt Teil von TE Connectivity — bietet eine breite Palette an Standard-MIL-Steckverbinderdichtungen. Es stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, um die Anforderungen hinsichtlich EMV-Abschirmung, Umweltdichtung, galvanischer Verträglichkeit und Kraftstoff-/Ölbeständigkeit zu erfüllen.
Überblick
Kemtron Ltd stellt eine Reihe von Dichtungen her, die für viele Steckverbinder in Standardgröße geeignet sind, welche eine EMI/RFI-Dichtung mit optionaler umgebungsfester Dichtung erfordern. Die Auswahl an Materialien ist enorm und Steckverbinderdichtungen sind aus praktisch allen von Kemtron gefertigten Flachblech-EMI-Materialien erhältlich.
Materialtypen
- Silikon-Nickel-Graphit
- Silikon-Silber-Aluminium
- Fluorsilikon-Nickel-Graphit
- Fluorsilikon-Silber-Aluminium
Standardgrößen
Unsere Standardgrößen von EMV-Dichtungen für Steckverbinder umfassen:
- MIL-DTL-5015
- MIL-DTL-38999
- Gängiges Sub D
Anwendungen
- Geringer Durchgangswiderstand zwischen Steckverbinder und Gehäuse
Kemtron Limited (Kemtron), jetzt Teil von TE Connectivity, stellt eine Reihe von Dichtungen her, die für viele Steckverbinder in Standardgröße geeignet sind, welche eine EMI/RFI-Dichtung mit optionalen umgebungsfesten Dichtungen oder Abdichtungen erfordern. Die Auswahl an Materialien ist enorm und Steckverbinderdichtungen sind aus praktisch allen von Kemtron gefertigten Flachblech-EMI-Materialien erhältlich. Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Dichtungen, die wir mit unseren eigenen Werkzeugen fertigen, einschließlich einer Liste der gängigsten Materialien und Dicken. Falls keine der unten aufgeführten Dichtungen genau Ihren Anforderungen entspricht, fertigen wir gerne mit kostengünstigen Werkzeugen Dichtungen ganz nach Ihrem Design.