ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ
Unsere Greifvogel-Schuthauben BCIC der Marke Raychem verhindern schädliche Einwirkungen von Greifvögeln auf Mittelspannungsfreileitungen. Wir sorgen dafür, dass diese Begegnungen harmlos verlaufen – mit unseren umfassend geprüften, robusten und leicht installierbaren Schutzlösungen für Freileitungen. Die Vogelschutzhauben verhindern seit Jahren erfolgreich Ausfälle, die durch die unterschiedlichsten Tierarten verursacht werden können und werden während des Betriebs montiert und zum Schutz vor Ausfällen an Mittelspannungsfreileitungen entwickelt, die durch Greifvögel verursacht werden. Die Haube passt auf verschiedene Isolatortypen – Stiftisolatoren, Horizontalisolatoren und Endisolatoren. Die BCAC Seitenverlängerung lässt sich problemlos auf die Schwingungsdämpfer setzen und mit der Vogelschutzhaube verriegeln. Durch diesen modularen Aufbau mit seinem integrierten Verriegelungssystem können die Hauben auch durch mehreren Verlängerungen erweitert werden.
Das Ausmaß der Probleme, die Wildtiere an Umspannwerken und Freileitungen verursachen, ist enorm – Ingenieure müssen sich damit auseinandersetzen. Dieses Dokument zeigt die häufigsten Probleme mit Wildtieren: Probleme durch Migration, durch lokale Besonderheiten, durch Nahrungssuche (Raub- oder Beutetier) sowie durch Unterschlupf/Sicherheit/Nestbau.
Unsere BCIC Greifvogel-Schutzhaube wurde vor mehr als 30 Jahren aus dem vernetzten Kunststoff unserer Marke Raychem entwickelt. Auch heute bietet sie noch den gleichen effektiven Schutz, hat aber neue, verbesserte Leistungsmerkmale. Die Haube ist eine Bi-Material-Ausführung, die eine Montage während des Betriebs ermöglicht. Eine Abdeckung mit zwei Seitenverlängerungen deckt eine Breite von ca. 3 m bei Leitergrößen von 6 AWG bis 795 kcmil ab. Die Hauptabdeckung ebenso wie die Seitenverlängerungen verfügen über integrierte, feste Klammern, die für zuverlässigen mechanischen Halt sorgen. Die Haube ist flexibel, sodass die Leiter von jeder Richtung aus in einem Winkel von 30° austreten können – die Abdeckung muss nicht zugeschnitten werden.


Die Seitenverlängerung BCAC zum Schutz gegen Greifvögel wurde neu gestaltet und mit einem verbesserten Verriegelungssystem ausgestattet, sodass sie starkem Wind besser standhält. Die Seitenverlängerung BCAC besteht aus dem gleichen vernetzten Material und ist ebenfalls UV-beständig und kriechstromfest. Die Verlängerung ist kompatibel mit allen Greifvogel-Schutzhauben der Marke Raychem von TE; sie ist unten offen und leicht mit einem Hot-Stick zu installieren.