![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/Crompton/energy-crompton-digital-power-meters-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Digitale Messung des elektrischen Energieverbrauchs
Ein elektronischer Stromzähler, auch als intelligentes oder digitales Messgerät bezeichnet, misst digital, wie viel elektrische Energie von einem Unternehmen oder elektronischen Gerät verbraucht wird. Digitale Stromzähler ermöglichen die Fernverfolgung durch digitale Konnektivität, damit Versorgungsanbieter und Gebäudeeigentümer Verbrauchsanforderungen und andere elektrische Parameter verwalten können.
Unser Crompton-Portfolio umfasst hochauflösende Bildschirme mit programmierbarer Hintergrundbeleuchtung für ein kontrastreiches Bild, auch bei schwachem Licht und direkter Sonneneinstrahlung. Die Beleuchtung kann so programmiert werden, dass sie nach einer festgelegten Zeit automatisch gedimmt wird, um Energie zu sparen. Die neuen „Blütenblatt“-Array-Symbole zeigen den Prozentsatz des Skalenendwerts des gemessenen Systems an, und die Momentanleistungsfaktormessung zeigt den Leistungsfaktor an. Die Gesamtanschlussleistung wird immer auf dem Bildschirm angezeigt.
Produktübersicht
Elektronische Mess-und Schutzgeräte
Multifunktionsmesssysteme: zur Messung, Anzeige und Übermittlung von über 100 Parametern. Die Integra-Systeme können in Energiemanagement- und SCADA-Systeme integriert werden. Zu den Optionen gehören gepulste, analoge und RS485-Kommunikationsprotokolle, eine Auswahl an DIN, DIN-Schiene und ANSI-Gehäuseausführungen sowie LED oder LCD-Displays.
Umformer: zur Messung, Isolierung und Umwandlung von elektrischen Parametern in industriestandardkonforme Gleichstromausgangssignale.
Energiezähler: zur Messung und Anzeige kombinierter kWh oder kVArh mit gepulsten oder analogen Ausgangsmöglichkeiten und wählbaren CT und VT-Verhältnissen. Die mikroprozessorgesteuerten Schaltkreise bieten Genauigkeit bis Klasse 0.5 mit Ausgängen, die direkt auf dem Instrumentenmonitor oder auf einem Computer angezeigt werden.
Relais: zur kontinuierlichen Überwachung und zum Schutz von elektrischen Parametern innerhalb einer festgelegten Punktegrenze.