![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/rugged-fiber-connector-dlx-drop-cable.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Gehärtete Glasfaser-Kabelsätze
Gehärtete Glasfaser-Kabelsatzprodukte von TE bieten eine Plug & Play-Lösung für Verbindungen zwischen Kontakten und widerstehen auch widrigen Umgebungen im Außenbereich.
Vorkonfektionierte Kabelsätze erleichtern Verbindungen bei den Kunden vor Ort. Gehärtete Glasfaser-Steckverbinder reduzieren die Installationszeit und die Kosten innerhalb von Glasfaser-Zugangsnetzen. Sie erleichtern Tests während der Installation, beschleunigen Dienst-Upgrades und ermöglichen einen schnellen Zugriff für die Fehlersuche oder zu Wartungszwecken. Das gehärtete Steckverbindersystem ist benutzerfreundlich. Die Steckverbinder lassen sich einfach und intuitiv an gehärtete Adapter auf Terminals oder Verschlüssen anschließen. Ihre kompakte Größe erleichtert die Installation.
Gehärtete Steckverbinder und Kabelsätze
Eigenschaften
- Plug & Play-Inbetriebnahme durch Kunden mithilfe eines vorkonfektionierten Glasfaserkabels
- Verkürzte Installationszeit beim Kunden durch werksseitige Vorkonfektionierung und Prüfung
- Von technisch weniger erfahrenen Kunden durchführbarer intuitiver und einfacher Anschluss an gehärtete Adapter
- Reduzierte Installations- und Wartungszeit durch einfaches Verbinden/Trennen des gehärteten Steckverbinders, ohne einen Spleiß zu zerstören
- Hält extremen Außenbedingungen an Wänden, Pfählen oder Handlöchern stand
- Volle Kompatibilität zwischen den verschiedenen gehärteten Kabelsätzen
Zugehörige Produkte
-
RealFlex 3-Stichkabel
Die robusten RealFlex3-Verbindungskabel von TE sind auf maximale Flexibilität, Handhabung und Leistung ausgelegt, um den strengen Anforderungen der inner- und außerbetrieblichen FFTX-Bereitstellungen gerecht zu werden. Die Verbindungskabel von RealFlex 3 sind verfügbar für den Außen- und Innenbereich, als Steigleitungs- und Plenumkabeltypen für den Gebrauch in privaten, geschäftlichen oder Mehrfamilienhäusern (MDU).
-
RealFlex 5-Stichkabel
Die RealFlex 5-Verbindungskabel von TE verwenden 5 mm-Kabel mit verringertem Glasfaser-Biegeradius für optimale Leistung in widrigsten Anlageumgebungen und gehärtete Steckverbinder in voller Größe für schnelle Inbetriebnahme von Wartungsarbeiten. Die gehärteten Steckverbinder werden in der Fabrik umgebungsfest abgedichtet und angeschlossen, um höchste Zuverlässigkeitsstandards zu gewährleisten.