DWFR Warmschrumpfschlauch: Zuverlässiger, vielseitiger Schlauch, der isoliert und schützt
DWFR Schrumpfschläuche (doppelwandig und flammwidrig) sind doppelwandige Produkte, die die strengen Brandschutzanforderungen von UL VW-1 erfüllen. Es gibt bereits zahlreiche einwandige Schrumpfschläuche, die VW-1 erfüllen – jetzt bietet TE ein doppelwandiges Produkt an, das diesen hohen Brandschutzanforderungen ebenfalls gerecht wird. DWFR Schrumpfschläuche isolieren elektrisch, schützen mechanisch und sind feuchtigkeitsbeständig. Diese Schrumpfschläuche werden mit einer Schrumpfrate von 3:1 und 4:1 angeboten, und ihre Innenwand aus Klebstoff verbindet sich mit einer Vielzahl von Substraten. Dank dieser Kombination von Eigenschaften können DWFR Schrumpfschläuche eine breite Palette von Anwendungsanforderungen erfüllen.
Überblick
DWFR doppelwandige Warmschrumpfschläuche bestehen aus einem Polyolefin-Mantel und einer thermoplastischen, klebebeschichteten Innenwand. Ihre VW-1-Klassifizierung macht sie innerhalb der breiten Palette von doppelwandigen Schrumpfschlauchprodukten von TE einzigartig.
DWFR Schrumpfschläuche lassen sich einfach anbringen. Für geringe Stückzahlen kann ein tragbares oder stationäres Heißluftwerkzeug (Heißluftpistole) verwendet werden. TE bietet unterschiedliche Modell von Heißluftpistolen sowie Zubehör zum Leiten des Luftstroms und zur Wärmereflektion.
Der Schrumpfschlauch wird über die Verdrahtung oder Komponente geschoben, auf die er aufgeschrumpft werden soll, und anschließend erwärmt. Durch das Erwärmen des DWFR Schrumpfschlauchs schmilzt die Klebebeschichtung, während gleichzeitig der Außenmantel schrumpft. Der Schrumpfschlauch ist ordnungsgemäß installiert, wenn der Klebstoff an beiden Enden des rückverformten Schlauchs austritt. Für hohe Durchsatzvolumen bietet TE eine umfangreiche Palette an aufwändigerer Heizausrüstung für das Aufschrumpfen.
Leistungsmerkmale
- Schrumpfrate von 3:1 und 4:1
- Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +110 °C
- Minimale Schrumpftemperatur: +60 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +110 °C
- Äußerst flammwidrig mit Brandschutzklasse UL VW-1
Vorteile
- Hält mechanischen Belastungen stand, wodurch sich die Produktzuverlässigkeit erhöht
- Feuchtigkeitsbeständige Abdichtung
- Mantel aus bestrahltem Polyolefin
- Thermoplastisch klebende Innenwand
- Bietet eine hervorragende elektrische Isolation
- Mittelwandiger Mantel bietet mechanischen Schutz vor Abrieb und Biegung
- Die Klebeschicht haftet auf einer Vielzahl von Substratmaterialien und bietet Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit