Der Biegbare 200 °C Schrumpfschlauch behält seine glasklare Transparenz bei
Der HT-200 zeichnet sich durch seine Flexibilität, seine glasklare Transparenz, seine Flamm-beständigkeit sowie seine Widerstands-fähigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien aus.
Der Schrumpfschlauch HT-200 ist ein sehr flexibler, transparenter Hochtemperaturschlauch aus Fluorpolymer mit einer hervorragenden Flamm- und Chemikalienbestän-digkeit. Er bietet eine äußerst dünnwandige Isolierung und Zugentlastung für Mehrfach-Stiftstecker, Lötverbindungen und andere empfindliche elektrische Verbindungen und Anschlüsse. Der HT-200 eignet sich ideal für Anwendungen, die eine hohe Bestückungsdichte oder eine visuelle Prüfung der bedeckten Bauteile wie Bohrlochsensoren erfordern. Er eignet sich besonders für Anwendungen, die außergewöhnlich beständig gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln sein müssen. Die Hochtemperaturleistung erfüllt oder übertrifft die Militär-
/Industriestandards. Der HT-200 erfüllt die Ausgasungs-anforderungen der NASA, sodass er im Weltraum z. B. in Satelliten eingesetzt werden kann.
Warmschrumpfschlauch HT-200
Literatur
Leistungsmerkmale
- 2:1-Schrumpfrate für alle Standardgrößen
- Robuste, sehr flexible Dünnwandisolierung
- Hohe Flammbeständigkeit erfüllt die Anforderungen von AMS-DTL-23053, Test C und ASTM D2671, Verfahren C.
- Die Leistung bei hohen Temperaturen erfüllt oder übertrifft die Militär-/Industriestandards.
- Schützt vor den meisten industriellen Lösungsmitteln, Kraftstoffen und Chemikalien
- Erfüllt NASA-Ausgasungsanforderungen
Anwendungsbereiche
- Explorationswerkzeuge für Öl- und Gasbohrlöcher
- Militär- und Zivilflugzeuge
- Satelliten
- Automobilmotoren
- Industrieausrüstung
- Akkuabdeckungen