RP-4800 Warmschrumpfschläuche: Hohe Schrumpfrate, flammwidrig
RP-4800 Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate von 4:1, Polyolefinschlauch, der sich gut an sehr unterschiedliche Substratabmessungen anpasst. Zeigt keine signifikante Beeinträchtigung, wenn er gebräuchlichen Lösungsmitteln und Chemikalien, einschließlich Flugbenzin und Hydraulikflüssigkeiten, ausgesetzt wird.
Überblick
Er eignet sich gut für die Reparatur von Kabelbäumen oder Kabeln. Er wird über einen Anschluss oder eine Übergangsmuffe mit großem Durchmesser gezogen und dann auf einen Mantel mit kleinerem Durchmesser geschrumpft. Er kann ein Substrat unterschiedlicher Abmessungen isolieren oder schützen. Bietet auch die für Kabelbaumanwendungen erforderliche Abrieb- und Flüssigkeitsbeständigkeit.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 4:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +135 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +95 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +121 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Passt sich gut an sehr unterschiedliche Substratabmessungen an
- Er hat ausgezeichnete physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften, die den industriellen und militärischen Standards entsprechen oder diese übertreffen.
- Zeigt keine signifikante Beeinträchtigung, wenn er gebräuchlichen Lösungsmitteln und Chemikalien, einschließlich Flugbenzin und Hydraulikflüssigkeiten, ausgesetzt wird.