Stabiler und vorhersehbarer elektrischer Widerstand
Ein fester Widerstand variiert seinen Widerstandswert nicht, weder durch Design noch als Reaktion auf die Umgebung um ihn herum. Feste Widerstände bieten zuverlässigen elektrischen Widerstand für modernes elektronisches Design. Wir bieten eine große Auswahl an festen Widerständen, einschließlich Widerständen für die Gehäusemontage, SMD-Montage und drahtgewickelte Widerstände.
Verschiedene Arten von festen Widerständen liefern unterschiedliche Eigenschaften, und es ist wichtig für Designer, die Anforderungen ihrer Anwendung zu verstehen. Wenn große Energiemengen verarbeitet werden müssen, bieten Widerstände mit Drahtaufzugskonstruktion oder dicker Folientechnik eine hohe Leistungsfähigkeit. Für Situationen, die Präzision und Stabilität erfordern, sind Dünnschicht- oder Metallfolienwiderstände jedoch eine effektive Wahl. Ob eine Schaltung Präzision, hohe Leistung oder eine Kombination aus beidem benötigt, der feste Widerstand ist ein wichtiger Bestandteil in jedem elektronischen Design. Jeder Sektor, von Konsumgütern bis hin zur Schwerindustrie, ist auf den festen Widerstand angewiesen.