EVC 135
Hochvoltschütz für Elektrofahrzeuge
Schnelles Schalten: TE's kompakte Schütze ermöglichen schnelle und zuverlässige Schaltvorgänge in Hybrid- und Elektrofahrzeugen.
Kompakte Schütze. Das EVC 135 Hauptschütz von TE ermöglicht in Hybrid- und Elektrofahrzeugen die schnelle Schaltung der Verbindung zwischen Hochvoltbatterie und Bordnetz. Die kompakten Schütze führen Dauerströme von 135 A bei 450 V DC. Zur Erhöhung der Batterierobustheit sind die Schütze mit einer 8-kV-Isolierung zwischen den offenen Kontakten versehen. Ströme können auch bei widrigen Umgebungsbedingungen geschaltet werden, ohne dass bei längeren Stillstandzeiten die Kontakte oxidieren oder verschmutzen. Der Schütz ist nicht positionsabhängig und kann in beliebiger Ausrichtung montiert werden.
Anwendungen
- Hauptschütz für Hybrid-Elektrofahrzeuge
- Relais für Hochvolt-Zusatzaggregate
- Schnelles Vorladen
Verfügbare Ausführungen
EVC 135 Hochvoltschütz
Produktcode | Spule | Spulenwiderstand | Spulenanschluss und Befestigung |
Befestigung | Teilenummern Amerika Asien |
---|---|---|---|---|---|
EVC135-4BNGA | 12 VDC (Spulenstromabsenkung erforderlich) |
15.3Ω | 150mm Einzelleitungen |
Unten | 2203194-1 2219560-2 |
EVC135-5ANGA | 12 VDC (Spulenstromabsenkung optional) |
26Ω | 380mm Einzelleitungen |
Unten | 2138622-1 2219560-7 |
EVC135-7BNGA | 12 VDC (Spulenstromabsenkung optional) |
96Ω | 150mm Einzelleitungen |
Unten | 2138602-1 2219560-4 |
EVC135-4ANHA | 12 VDC (Spulenstromabsenkung erforderlich) |
15.3Ω | 380mm Einzelleitungen |
Seitlich | 2272229-1 |
EVC135-4BNHA | 12 VDC (Spulenstromabsenkung erforderlich) |
15.3Ω | 150mm Einzelleitungen |
Seitlich | 2138168-1 |
EVC135-5BNGA | 12 VDC (Spulenstromabsenkung optional) |
26Ω | 150mm Einzelleitungen |
Unten | 2098371-1 2219560-3 |
EVC135-6BNGA | 12 VDC (Spulenstromabsenkung erforderlich) |
3.8Ω | 150mm |
Unten | 2138084-1 2219560-1 |
Elektrische Eigenschaften
- Kontaktanordnung: Hauptkontakte SPST-NO-DM (1 Form X)
- Nennspannung: 450 V DC
- Dauernennstrom: 135 A
- Kurzzeitiger Überstrom (3 min): 200 A
- Spulenbetriebsspannung: 12 V, 24 V
- Spulenwiderstand (+20 °C): 26 Ω, 15,3 Ω, 3,8 Ω für verschiedene Anzugsspannungen verfügbar
Mechanische Eigenschaften
- Kompaktes, mit Epoxydharz abgedichtetes Gehäuse, Volumen ca. 65,5 cm³
- Robuste Montageplatte für Seiten- oder Bodenmontage mit M4-Schrauben
- Gasgefüllte Kontaktkammer
- Anschlussleitungen für die Spulenanschlüsse
- Last-Anschlüsse mit Gewinde für M5-Schrauben
- Mechanische Lebensdauer: 1 Million Zyklen