Produktübersicht
Innovative Technologie
IM-Relais (Integrated Manufacturing) werden mit einem Umspritzverfahren hergestellt, was IM-Relais besondere Vorteile bezüglich Größe, Leistung und Kosteneffizienz verleiht.
Ein IM-Relais (Integrated Manufacturing) ist ein sehr kleines und äußerst vielseitiges Relais. Es wird gefertigt, indem mehrere lose Komponenten oder Bausteine zu einer Relaisform übereinander gestapelt werden, die dann umspritzt wird. Durch das Umspritzen der Komponenten kann der Hersteller Teile in eine bestimmte Form bringen und fest zu einem isolierten Gehäuse verbinden, wodurch das IM-Relais entsteht. Durch das Umspritzen kann das Relais auf die minimalste Größe schrumpfen und gleichzeitig maximale Leistung gewährleisten. IM-Relais sind für eine hohe Stoßfestigkeit ausgelegt, die durch die Art und Weise erreicht wird, wie das Relais während des Montageprozesses geformt, montiert und fixiert wird.
Das IM-Relais ist der kleinste Relaistyp in unserem vielfältigen Relais-Portfolio. Durch die technologischen Fortschritte konnten wir die Größe der IM-Relais früherer Generationen verkleinern. Daher ist es heute eine gute Wahl für Anwendungen, die immer kleinere elektronische Komponenten mit ähnlichen Leistungskapazitäten von Teilen in Standardgröße erfordern. Im Gegensatz zu anderen Relais kann unser IM-Relais Signale und Strom schalten.
Neben der Signalschaltung kann unser IM-Relais auch Stromlasten schalten. Unsere IM-Relais bieten eine Leistung, die einen Strom von bis zu 2 bis 5 Ampere bei 60 Watt schalten kann. Die Strommenge, die unsere Relais leiten können, die Schaltkonfiguration und die Isolationsfestigkeit sind deutliche Unterscheidungsmerkmale zu anderen IM-Relais auf dem Markt.

Unser IM-Relais kann für bestimmte Kundenanwendungen in einer kleineren Bauform konzipiert werden. Aufgrund seiner geringen Größe ist das IM-Relais einfacher zu handhaben als Standardrelais und bietet Gesamtkostenvorteile. Die kleine Bauform beansprucht weniger Platz auf der Leiterplatte und reduziert damit die Kosten und ermöglicht ein effizienteres Gehäusedesign. Dabei ist zu beachten, dass diese Relais zwar über Generationen kleiner geworden sind, aber weiterhin die erwartete Leistung bieten.
Das IM-Relais hat zwei Kontakte in einem sehr kleinen Bereich. Diese Kontakte sind entweder Arbeitskontakte (Normally Open, NO), Ruhekontakte (Normally Closed, NC) oder Wechselkontakte (Change Over, CO) für den Einsatz in bistabilen Relais. Change Over bedeutet, dass die Kontakte beim Wechsel auf eine Seite so lange an dieser Stelle bleiben, bis sie zum Wechsel auf die andere Seite aufgefordert werden. In diesen Fällen wird manchmal ein Kontakt für die Schalterkennung und der andere für die Schaltleistung verwendet.
Beide Kontakte sind aus Palladium und Ruthenium mit Vergoldung oder Silbernickel mit Vergoldung gefertigt. Die Kontakte sind mit Gold überzogen, da Gold das beste Material zum Schalten von Signalen ist. Da Gold nicht korrodiert, sind die erzeugten Signale sehr hochwertig und haben eine hohe Stabilität.
IM-Relais in ausgewählten Anwendungen
Bei TE fertigen wir alle Komponenten des IM-Relais aus Rohstoffen. Wir montieren die Komponenten mit einer vollautomatischen Maschine. Wir testen die Leistung des Relais mehrmals in verschiedenen Testphasen während der Fertigung. Dies hilft uns zu überprüfen, ob das Relais ordnungsgemäß funktioniert, bevor es geschlossen wird. Dann wird es versiegelt oder zusammengeklebt, um den RTV-Standard zu erfüllen, d. h., es ist vollständig hermetisch abgedichtet.
Das Relais geht dann zurück in eine Maschine. Hier wird dann entweder ein Relais mit geraden Stiften oder ein Relais in SMT-Ausführung hergestellt. Nach dem Biegen in die bevorzugte Form wird das gesamte Relais erneut geprüft, bevor es verpackt und zum Versand übergeben wird.
Unsere IM-Relais sind als schlanke Bauform (10 x 6 mm), mit flachem Profil (5,65 mm) und Mindestplatz auf der Leiterplatte (60 mm), mit Schaltstrom 2/5 A, Schaltleistung 60 W/62,5 VA und Schaltspannung 220 VDC/250 VAC erhältlich. Dies ermöglicht einen niedrigen Spulenstromverbrauch mit 140 mW Standard, 100 mW für hochempfindliche Version, 50 mW für die ultrahochempfindliche Ausführung und 100 mW für die bistabile Ausführung. Sie bieten hohe dielektrische und Spannungsstoßfunktionen von bis zu 2.500 V eff. zwischen offenen Kontakten sowie 2.500 V eff. zwischen Spule und Kontakten. Sie bieten eine hohe mechanische Stoßfestigkeit bis 50 g funktional. Zu den typischen Anwendungen von IM-Relais gehören Telekommunikation, Zugangs- und Übertragungsanlagen, optische Netzwerk-Terminals, Modems, Büro- und Unternehmensanlagen, Unterhaltungselektronik, Mess- und Prüfeinrichtungen, Industriesteuerungen, medizinische Ausrüstung und HLK-Anlagen.
IM-Relais werden häufig in Thermostaten und Fahrzeugen eingesetzt – insbesondere in Elektroautos aufgrund ihrer Größe, Leistung, Isolationsfestigkeit und Kontakttrennung. IM-Relais werden auch in medizinischen Anwendungen wie Ultraschallgeräten eingesetzt. Jedes Scansignal, das das Ultraschallgerät durchläuft, ist mit einem IM-Relais verbunden. Das Relais bietet den besonderen Vorteil, dass es eine echte Isolation zwischen den Kontakten bietet und dem Körper nicht schadet. IM-Relais werden auch in Steuerungssystemen, IP-Telefonen und 5G-Verbraucherlautsprechern verwendet.
RELAISARTEN DURCHSUCHEN
TE fertigt eines der größten und vielfältigsten IM-Relais-Portfolios im Rahmen unserer AXICOM-Produktfamilie, einer Marke, die für ihre Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit bekannt ist. Zu unseren Produkten gehören das IM-Relais in Change-Over-Ausführung – unser meistproduziertes IM-Relais – und die NO/NC-Ausführung, die aufgrund ihres guten Temperaturverhaltens immer gefragter ist.
Bei der Entwicklung unseres IM-Relay-Portfolios berücksichtigen wir immer die neuesten Technologieanforderungen unserer Kunden. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Leistung unserer Relais weiterzuentwickeln, um den ständig wachsenden Leistungsanforderungen der Kundenanwendungen gerecht zu werden.