Mikrorelais, Minirelais und Maxirelais
Unsere Steckrelais und Relaissockel umfassen Mikro-, Mini- und Maxi-ISO-Relais mit Hochstrom- und arretierenden Versionen, Modulen und Buchsen für Anwendungen mit 12-V-, 24-V- und 48-V-Stromversorgungssystemen. Diese Steckrelais wurden für Cross-Carline-Anwendungen entwickelt und sind als Einschalt-, Umschalt-, Doppeleinschalt- und Überbrückungseinschalt-Kontaktanordnungen erhältlich. Desweiteren gibt es unsere Steckrelais und Relaissockel in kundenspezifischen und speziellen Abmessungen, mit seriellen und parallelen Komponenten und ummantelten wasserdichten Versionen. Unsere Steckrelais ermöglichen einen einfachen Austausch innerhalb des Systems. Steckrelais für Kraftfahrzeuge können in PKWs, LKWs, Bussen und schweren Nutzfahrzeugen einschließlich Landwirtschafts- und Baufahrzeugen eingesetzt werden.
Steckrelais für Relaismodule
Unsere Steckrelais werden für Kabelbäume, bei der Leiterplattenmontage sowie für Relaismodule eingesetzt. Ein Relaismodul ist eine Einheit, die elektromechanische Relais und optionale Elektronik enthält, um eine bestimmte Funktion zu ermöglichen, die nicht durch ein einfaches Relais erzielt werden kann. Oft sind solche kleinen Relaismodule so konzipiert, dass sie ein architektonisches Problem innerhalb einer laufenden Carline mit wenig Aufwand und sehr geringen Kostenauswirkungen lösen.
Anwendungsbereiche
- Wischermodule
- Kühlgebläsemodule
- Anlassermodule
Unsere Gen2-Relaishalterungen wurden für die Anforderungen der Automobilindustrie entwickelt, für Schalt- und Stromversorgungsanwendungen mit steckbaren Geräten wie Relais und Blinklichtanlagen. Die Produkte erfüllen die Spezifikationen für zahlreiche LKW-, Bus- und Geländewagenanwendungen, sowohl für den Komfort als auch im Motorraum. Diese können als eigenständige Komponenten eingesetzt oder mit anderen Sicherungs- und Relaismodulen aus unserem breiten Produktportfolio kombiniert werden, um ein komplettes festverdrahtetes Stromverteilungssystem aufzubauen.