RTD-Temperatursensorelemente
Die Platin-RTD-Temperatursensorelemente sind für präzise und stabile Messungen bei extremen Temperaturen ausgelegt. Diese hochwertigen Sensorelemente bieten ein bewährtes Design, leichte Handhabung, zuverlässige Leistung und schnelle Verfügbarkeit. Auch in extremen Umgebungen sind präzise Temperaturmessungen möglich. Ganz gleich, ob Sie an einem neuen technischen Design arbeiten oder ein bestehendes optimieren möchten – unsere Platin-Temperatursensorelemente sind leicht handzuhaben und für viele Branchen und Anwendungsbereiche geeignet. Der lineare Ausgang erfordert nur geringe technische Eingriffe. wir stellen diese Elemente in den meisten Formfaktoren schnell zur Verfügung.
Was ist ein RTD-Sensorelement?
Ein RTD-Sensorelement ist die Temperaturmesskomponente, die ihren Widerstand abhängig von der Veränderungen der Temperatur ändert. Für Platinelemente gibt es zwei Grundtypen – Dünnschicht-Elemente, bei denen das Platin über Photolithographie und Radierung auf einen Keramiksockel gespritzt wird, und mit Draht umwickelte Elemente, bei denen ein dünner Platindraht in ein Glasgehäuse gewickelt und verschmolzen oder in Keramik eingebettet wird. Elemente werden mit RTD-Sonden oder Baugruppen kontrastiert, die aus einem RTD-Element, einer Hülse oder Gehäuse, einem Epoxyd oder Füllmaterial, Verlängerungsleitungen und manchmal einem Steckverbinder oder Endverschluss bestehen.
Produkteigenschaften:
Fähigkeiten des TE Portfolios an RTD-Sensorelementen
- Präzise Messungen in extremen Umgebungen
- Einfache Handhabung und Gebrauch
- Für extreme Temperaturen von –200 °C bis +600 °C ausgelegt
- Internationale Industriestandards (IEC 60751:2008)
- Höhere technische Effizienz aufgrund des linearen Ausgangs
- Umfassendes Sortiment für zahlreiche Anwendungsbereiche
Arten von RTD-Sensorelementen
Die beiden häufigsten Arten von RTD-Sensorelementen sind Dünnschicht-Elemente und drahtgewickelt Elemente aus Glas. Drahtgewickelte Elemente gibt es in der Regel in zwei Arten – Glas und Keramik. Einige SMD-Elemente werden auch hergestellt, darunter eine 1206 SMD-Version, die TE ebenfalls herstellt, ein Ni1000-Element in einem SOT23-Gehäuse und sogar ein digitales Sensorelement, das TSYS01, welches ein internes Ni1000-Sensorelement enthält.
Ein Dünnschichtelement wird durch die Verwendung einer Technologie namens Photolithographie hergestellt. Diese Technologie ermöglicht es, das Sensorelement robuster, kleiner, genauer und kostengünstiger als herkömmliche drahtumwickelte Elemente zu machen. Da die Fertigung von drahtumwickelten Elementen arbeitsintensiv ist, sind sie in der Regel teurer. Es gibt jedoch Vorteile von drahtgewickelten Elementen. Unten finden Sie eine Zusammenfassung für einige der Vorteile der einzelnen Stile.
Vorteile des Dünnfilm-Elements:
- Geringere Kosten
- Schnelle Reaktionszeit
- Geringe Baugröße
- Gute Vibrationsbeständigkeit
- Guter Widerstand gegenüber thermischen Schocks
- Geringe thermische Masse
Vorteile drahtgewickelter Elemente:
- Größerer Betriebstemperaturbereich
- Anpassbare Basiswiderstandswerte
- Höhere Quellströme verfügbar
- Hohe Genauigkeit über einen breiteren Temperaturbereich
- Bleidrähte mit größerem Durchmesser
- Geringere Selbsterhitzung
Anwendungen
RTD-Sensorelemente sind besonders geeignet für Anwendungen, die einen höheren Bereich der Betriebstemperatur als Thermistoren erfordern, eine gute Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich erfordern oder für Anwendungen, die eine gute Stabilität und geringe Verschiebung über die Zeit erfordern. Ausgewählte Anwendungen umfassen:
Platin-Dünnschicht-RTD-Sensoren
Der Platin-Dünnschicht-RTD-Sensor besteht aus einem strukturierten Dünnfilm aus Platin, der auf ein keramisches Substrat aufgetragen und durch eine Glasbeschichtung passiviert wird. Die gebräuchlichsten Arten von Platin-Dünnschicht-RTD-Sensoren sind der Pt100 und der Pt1000. Der Pt100 hat einen Basiswiderstandswert von 100 Ω bei 0 °C (Eispunkt), und der Pt1000 hat einen Basiswiderstandswert von 1.000 Ω bei 0 °C. Der gebräuchlichste Temperaturkoeffizient (TCR) für diese Sensoren ist 3850 ppm/K, was eine Widerstandsänderung von 38,5 Ohm zwischen 0 °C und 100 °C für den Pt100 bedeutet. Sowohl der Pt100 als auch der Pt1000 sind in einer Reihe von Temperaturgenauigkeiten und Abmessungen erhältlich.