Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Entspricht DIN EN 60751
  • Breiter Betriebstemperaturbereich: -50°C bis +600°C (Ni/Au-Draht und Klasse F 0.3, Ag-Draht-Versionen sind auf 300°C begrenzt)
  • Standard-Basiswiderstand bei 0 °C: 100 Ω 
  • Optionen: Klasse F 0,1 (T = AA), F 0,15 (A), F 0,3 (B) und F 0,6 (C)
  • Verschiedene äußere Standardabmessungen für eine Vielzahl an Platzanforderungen
  • Globale Auswechselbarkeit
FAQ

Weitere Informationen finden Sie unter: „Häufig gestellte Fragen über Platin-RTD-Dünnschicht-Elemente“.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  Ag, Ni/Au

  • RTD-Elementtyp  Platin-Dünnfilmtemperaturelement

  • Elementtyp  Keramik

  • Elementmaterial  Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  Ag, Ni/Au

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Offene Enden

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge  10 mm [ 0,393 in ]

Abmessungen

  • Gehäuselänge (mm) 4, 5, 2,3

  • Gehäuselänge (in) 0,157, 0,197, 0,09

  • Drahtdurchmesser (mm) 0,25, 0,2, 0,3

  • Drahtdurchmesser (in) 0,007, 0,011, 0,009

  • Höhe (Körper) (mm) .4, 1.1

  • Höhe (Körper) (in) .015, .043

  • Breite (Körper) (mm) 1.2, 2

  • Breite (Körper) (in) .047, .078

Verwendungsbedingungen

  • T1 und T2 für TCR (°C) 0 und +100

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -50 – 300, -30 – 200, -200 – 200, '-50 – 600, '-30 – 300

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-22 – 572, -22 – 392, -58 – 572, '-58 – 1112, -328 – 392

  • TCR bei (T1 und T2) (ppm/°C) 3850

  • Genauigkeit (bei T_ref) (°C) ± .1, ± .15, ± .3, ± .6

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 200, 300, 600

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 392, 572, 1112

Weitere

  • Anzahl der Leitungen  2

  • Toleranzklasse  Klasse A/F0.15, Klasse B/F0.3, Klasse C/F0.6, Klasse T (AA)/F0.1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0048

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten