Dauerkontakt und Momentankontakt
Ein Kippschalter (auch Kipphebelschalter genannt) ist ein elektrischer Schalter, der durch Hin- und Herbewegen eines Hebels betätigt wird, um einen elektrischen Stromkreis zu öffnen oder zu schließen. Es gibt zwei grundlegende Typen: Dauerkontakt und Momentankontakt. Ein Dauerkontaktschalter ändert seine Position, wenn er betätigt wird, und bleibt in dieser Position, bis er erneut betätigt wird, wie z. B. eine EIN/AUS-Funktion. Ein federnder Kippschalter wird nur dann betätigt, wenn jemand den Schalter bedient. Unser breites Portfolio umfasst Kipphebelschalter mit verschiedenen Aktuatorausführungen und Stromstärken von 3 bis 20 Ampere sowie verschiedene Lastaufnahmefähigkeiten und Verriegelungskombinationen. Darüber hinaus bieten wir Kippschalter mit und ohne Schutzvorrichtungen gegen unbeabsichtigtes Schalten sowie Einzelschalter und komplette Schalterbaugruppen mit zusätzlich abgedichteten Gehäusen an.
Arten von Kippschaltern
- Einpolige Kippschalter mit Einzelstellung (SPST)
- Einpolige Kippschalter mit Doppelstellung (SPDT)
- Zweipolige Kippschalter mit Einzelstellung (SPST)
- Zweipolige Kippschalter mit Doppelstellung (DPDT)
- Kippscchalter mit Gewinde
- Kippschalter ohne Gewinde
- Baton Long-Schalter
- Kippschalter mit Verriegelungshebel
- Kippschalter mit Epoxid-Anschlussdichtung