Push-In-Verbinder für einfache elektrische Montagen
Die Push-In-Drahtsteckverbinder bieten eine werkzeuglose Einstecklösung, die auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz ausgelegt ist. Diese kompakten, farbcodierten Steckverbinder eignen sich perfekt für Massiv- und Litzendraht mit 22–14 AWG und gewährleisten schnelle, sichere und sichtbare Anschlüsse für Anwendungen, die von der Nachrüstungsbeleuchtung und digitalen Beschilderung bis hin zur Verkabelung im Wohn- und Gewerbebereich reichen. Entscheiden Sie sich für die Push-Grip-Steckverbinder von TE Connectivity für zuverlässige Leistung auf engstem Raum, innovatives Design und Verdrahtungslösungen, die Ihre Montagen aufwerten. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Verkabelungssystemen für Wohn- und Gewerbegebäude, Nachrüstungsbeleuchtung, digital Beschilderung, gewerbliche Gebäudeausrüstung und Bürobeleuchtung.
Produkteigenschaften
Positionen | 2-5 | Betriebstemperatur (°C) | –40 bis +105 °C |
Spannung | 600 V Gebäudekabel, 1000 V Schilder und Beleuchtungselemente | Drahtstärke (AWG) | 22–12 AWG massiv oder Litze |
UL-Grad | UL94V-2 | Kontakte | Verkupferter oder rostfreier Federstahl |
Drahtabisolierlängen | 3/8–1/2" [9,5–13 mm] |
Sichere Verbindungen | Farbcodierte Optionen |
Wichtige Vorteile
- Werkzeugloser Leiteranschluss
- Niedrige Einsteckkraft für schnelle und einfache Verbindungen
- Sparen Sie Montagezeit mit der Poke-in-Draht-Technologie
- Einfache Montage in der Fabrik oder im Feld mit Prüfschlitz für die Spannungsprüfung
- Transparentes Gehäuse zur visuellen Kontrolle der korrekten Leitereinführung
- Transparentes Gehäuse zur visuellen Kontrolle der Einführtiefe der vollständig sitzenden Leitungs-Litzen