Push-In-Verbinder für einfache elektrische Montagen

Die Push-In-Drahtsteckverbinder bieten eine werkzeuglose Einstecklösung, die auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz ausgelegt ist. Diese kompakten, farbcodierten Steckverbinder eignen sich perfekt für Massiv- und Litzendraht mit 22–14 AWG und gewährleisten schnelle, sichere und sichtbare Anschlüsse für Anwendungen, die von der Nachrüstungsbeleuchtung und digitalen Beschilderung bis hin zur Verkabelung im Wohn- und Gewerbebereich reichen. Entscheiden Sie sich für die Push-Grip-Steckverbinder von TE Connectivity für zuverlässige Leistung auf engstem Raum, innovatives Design und Verdrahtungslösungen, die Ihre Montagen aufwerten. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Verkabelungssystemen für Wohn- und Gewerbegebäude, Nachrüstungsbeleuchtung, digital Beschilderung, gewerbliche Gebäudeausrüstung und Bürobeleuchtung.

Produkteigenschaften

Positionen 2-5 Betriebstemperatur (°C) –40 bis +105 °C
Spannung 600 V Gebäudekabel, 1000 V Schilder und Beleuchtungselemente Drahtstärke (AWG) 22–12 AWG massiv oder Litze
UL-Grad UL94V-2 Kontakte Verkupferter oder rostfreier Federstahl
Drahtabisolierlängen  3/8–1/2" [9,5–13 mm] 
Sichere Verbindungen Farbcodierte Optionen

Wichtige Vorteile

  • Werkzeugloser Leiteranschluss
  • Niedrige Einsteckkraft für schnelle und einfache Verbindungen
  • Sparen Sie Montagezeit mit der Poke-in-Draht-Technologie 
  • Einfache Montage in der Fabrik oder im Feld mit Prüfschlitz für die Spannungsprüfung
  • Transparentes Gehäuse zur visuellen Kontrolle der korrekten Leitereinführung
  • Transparentes Gehäuse zur visuellen Kontrolle der Einführtiefe der vollständig sitzenden Leitungs-Litzen
Komponentenlösungen für die Straßenbeleuchtung
Lassen Sie uns gemeinsam bessere Lösungen entwickeln!
Kontaktformular-Seite
Gemeinsam verwandeln wir Ihre Ideen in Innovationen.