Gartenbaubeleuchtung

Anwendung

DIE ZUKUNFT DER LANDWIRTSCHAFT IM RICHTIGEN LICHT

Der Gartenbau verfügt über eines der größten Wachstumspotenziale für LED-Beleuchtung. TE Connectivity kann Ihnen mit seinem Portfolio an Steckverbinder-, Sensor- und Relaislösungen helfen, das Wachstum Ihres Unternehmens voranzutreiben.

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR DEN GARTENBAU

Die Beleuchtung im Gartenbau erfordert Komponenten, die nicht nur effizient und zuverlässig, sondern auch vielseitig genug für verschiedene Montagetechniken sind. Von Schwachstrom-/Niederspannungs-Gleichspannungsanschlüssen für Lichtmotoren bis hin zu Wechselstromanschlüssen mit höherer Leistung für Treiber erfordern diese Systeme robuste Lösungen, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Bei großen kommerziellen Anlagen sind die Minimierung der Montagezeit und die Maximierung der Zuverlässigkeit entscheidend, um die Kosten zu senken und eine einwandfreie Leistung zu erzielen. Regelungssysteme spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Lichtintensität und des Lichtspektrums zur Förderung des Pflanzenwachstums. TE Connectivity bietet ein umfassendes Portfolio an Steckverbindern, Sensoren, Relais und Verbindungen zur Unterstützung dieser fortschrittlichen Systeme. Wenn Ihre Komponenten auf Langlebigkeit ausgelegt sind, ist Ihr Erfolg das Einzige, was schneller wächst als Ihre Pflanzen. TE beleuchtet den Weg in eine hellere, grünere Zukunft!

Gartenbaubeleuchtung
Anwendungsleitfaden für Gartenbaubeleuchtung
Komponentenleitfaden für Gartenbaubeleuchtung

Verbessern Sie Ihre Beleuchtungskonzepte für den Gartenbau mit Verbindungslösungen, die die Herstellbarkeit optimieren, die Markteinführung beschleunigen und die Montage vereinfachen. Unsere flachen, einfach zu montierenden Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie die gesetzlichen Anforderungen in verschiedenen Regionen erfüllen und sich nahtlos in neue und bestehende LED-Vorrichtungen integrieren lassen. Entdecken Sie die Netzentstörfilter von TE, die die in LED-Vorrichtungen häufig auftretenden leitungsgebundenen Störungen reduzieren und so eine zuverlässige Leistung und Konformität gewährleisten. 

Mit unseren flexiblen Verbindungssystemen lassen sich Lichtmotoren nahtlos in die modernen Beleuchtungssysteme für den Gartenbau integrieren. Wir bieten flache Verbindungen für die Oberflächen- und Durchgangsloch-Leiterplattenmontage, die eine schnellere Fertigung und zuverlässigere Verbindungen ermöglichen und gleichzeitig den rauen Umgebungsbedingungen im Innengartenbau standhalten.

Die Treiberverbindungssysteme von TE Connectivity für den Gartenbau bieten unübertroffene Designflexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Unsere auf Zuverlässigkeit ausgelegten Draht-auf-Draht- und Kabel-auf-Kabel-Verbindungen zeichnen sich durch kompaktes Design, IP-zertifizierte Abdichtung zum Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser sowie Konfigurationen mit hoher Dichte aus. Der werkzeuglose Leiteranschluss und die Poke-In-Kabelanschlusstechnologie ermöglichen eine schnelle und mühelose Montage, die wertvolle Zeit spart und gleichzeitig eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Entwickelt, um die Herstellbarkeit zu verbessern und die Markeinführungszeit zu verkürzen. Das Portfolio von TE umfasst Kabelverschraubungen, Etiketten und Markierer, Kabelbinder und Klemmenlösungen. Meistern Sie Designherausforderungen mit flachen, einfach zu montierenden Buchsen, Anschlüssen und Netzentstörfiltern, die alle für die nahtlose Integration in neue oder bestehende LED-Vorrichtungen optimiert sind. Vereinfachen Sie das Kabelmanagement mit innovativen abgedichteten Lösungen, bedruckbaren Markierungen und zuverlässigen Steckverbindern, unterstützt durch manuelle, halbautomatische und automatische Werkzeugoptionen.

Kontaktformular-Seite
Gemeinsam verwandeln
wir Ihre Ideen in Innovationen.