Isolation für Energiereglerbuchsen
TE bietet ein Portfolio an Buchsengehäusen für Energieregler in M- und K-Ausführung, die üblicherweise in Widerstandsheizelementen verwendet werden. Sowohl die Gehäuse in M- als auch die in K-Ausführung sind für Positive Lock Mark II-Buchsen ausgelegt, die eine ergonomische, fehlersichere Montage mit geringer Einsetzkraft und hoher Rückhaltekraft bieten. Das Gehäuse in M-Ausführung ist auch für FASTON Buchsen geeignet. Die mehrpoligen Energiereglergehäuse ermöglichen bis zu vier Anschlüsse gleichzeitig und sind sowohl für Einzel- als auch für Doppelcrimpverbindungen geeignet, wodurch sich die anwendungsbezogenen Kosten dank einer schnelleren Montage und der Vermeidung unnötiger Spleiße senken lassen. Gängige Anwendungen für Energiereglergehäuse sind Elektroherde, Raumheizungen und Heizplatten.

Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .187, .250 | Ausrichtungen | Gerade |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .032 | Crimptypen | F-Crimp |
Drahtstärke nach AWG | 22-10 | Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Messing, Stahl Beschichtung: Zinn, Vorverzinnung, Nickel |
Maximaler Dauerstrom (A) | 24 | Vorisolierung verfügbar | Nein |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 130 | Behördliche Zulassung(en) | UL, CSA |
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) | ≤34 | Brandschutzklasse der Isolation | UL 94 V-0 & V-2 |