Einfache Kabelbefestigung und -bündelung
Unsere Kabelbinder sind so konzipiert, dass sie unter extremen Bedingungen, einschließlich Temperatur und Vibrationen, binden. Unser Design verfügt über eine Innenverzahnung, die dazu beiträgt, einzelne Drähte oder Bündel durch Reibung fest an ihrem Platz zu halten. Die Kabelbinder haben eine verjüngte Spitze, einige haben auch ein gebogenes Endstück zum leichteren Einführen, was das Einfädeln beschleunigt und die angewandten Kosten reduziert. Unsere Kabelbinder werden mit einem robusten, glatten Polyamid für den Innen- und Außenbereich hergestellt, unsere schwarzen UV-beständigen Binder sind besonders für den Außenbereich zu empfehlen.
Ausgewählte Kabelbinder durchsuchen
Saubere Bündelung und Montage von Drähten, Kabeln, Kabelbäumen und Schläuchen in Schaltschränken und Steuerungen. Heute gibt es einen steigenden Bedarf an Kabelbindern, um Drähte und Kabel in vielen Anwendungen schnell und wirtschaftlich zu bündeln und zu befestigen.
Unser Portfolio erweitert die AMP-TY-Familie von Kabelbindern um die am häufigsten verwendeten Größen, Materialien und Farben mit kundenfreundlicher Verpackung. Unsere Kabelbinder sind für die Montage von Schläuchen, Rohren, Kabeln und Komponenten in Installationen sowie für die Befestigung und Montage von unzähligen Materialien konzipiert. Unsere Lösung besteht aus einem einteiligen Kunststoffdesign, das keine Metallteile enthält. Unsere AMP-TY Kabelbinder können von Hand oder mit Anwendungswerkzeugen aufgebracht werden.
Unsere Edelstahlbinder verwenden hochwertige AISI 316 mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diese sind für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Schifffahrt, Kraftwerke, Petrochemie, Offshore- und Erdkabelverlegung konzipiert und dort, wo neue Vorschriften die Verwendung von Zweitbefestigungen vorschreiben. Ausgewählte Sortimente unserer Edelstahlbinder sind pulverbeschichtet, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Die Beschichtung wirkt auch als Barriere, um Korrosion zwischen ungleichen Metallen zu vermeiden. Ausgewählte Produkte sind von UL und DNV qualitätszertifiziert und bieten auch LFH.
AMP-TY Kabelbinder, Polyamid 6.6
- Farbe: Naturbelassen oder schwarz
- Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Anwendungstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Schmelzpunkt: +250 °C
- Durchschlagfestigkeit: 50 kV/mm
- Brandschutzklasse: UL 94 V-2
- Beständigkeit gegen Außenstoffe: Basen, Öle, Fette, Ölprodukte,
Chlorat-Lösungsmittel - Begrenzte Beständigkeit gegen: Säuren
- Keine Resistenz gegen: Phenole
AMP-TY Kabelbinder, Polyamid 12
- Farbe: Schwarz
- Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Anwendungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Schmelzpunkt: + 185 °C
- Durchschlagfestigkeit: 28 kV/mm
- Brandschutzklasse: UL 94 HB
- Beständigkeit gegen äußere Einflüsse: Ultraviolette Strahlen
- Gute Beständigkeit gegen: Basen, Öle, Fette, Ölprodukte,
salzhaltige Atmosphäre - Keine Beständigkeit gegen: Chloratlösungsmittel