![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/cable-glands-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Entwickelt für Schaltschränke in Standard- und rauen Industrieumgebungen
Unsere Kabelverschraubungen sind so konstruiert, dass sie eine hervorragende Zugentlastung für Kabel und einen hohen Schutz gegen Schmutz, Staub, Wasser und andere Flüssigkeiten für Schaltschränke bieten. Das Portfolio umfasst Kabelverschraubungen aus Kunststoff, Messing und Edelstahl mit entsprechendem Zubehör und verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten, Funktionen, Materialien und Farboptionen. Wir bieten drei Arten von Gewinden mit vielen Durchmessern an: metrisch, PG (Panzer-Gewinde) und NPT (National Pipe Tapered). Mit Einrastmontage, EMV- und Eisenbahn-Metallkabelverschraubungen für vibrationssichere Verbindungen, hygienischen Verschraubungen für die Hochdruck-Dampfreinigung und einer Reihe von Optionen sind unsere industriellen Kabelverschraubungen für viele Designanforderungen ausgelegt.
Unsere Kabelverschraubungen sind so konzipiert, dass sie Kabeleinführungen von Gehäusen und Kabelabzweigkasten in industriellen Anwendungen schützen. Wir bieten spezielle Kabelverschraubungen für raue Umgebungen wie Schienenverkehr, Außenbeleuchtung, Lebensmittel und Getränke oder neue Märkte wie das Aufladen von Elektrofahrzeugen, Batteriespeicher und Rechenzentren.
Produkteigenschaften
- Hoher Eindringschutz bis IP68 und IP69K.
- 3 Kunststofffarben: hellgrau, grau und schwarz.
- 3 Materialtypen: Kunststoff, Messing und Edelstahl.
- Ausführungen mit EMV-Schutz und Vibrationsfestigkeit.
- Versionen für hygienische und kontaminationsarme Bereiche.
- Es sind 3 Arten von Gewinden verfügbar: Metrisch, PG (Panzer-Gewinde) und NPT (National Pipe Tapered).
- Zeitsparende Option mit Einrastmontage.
- Kontermuttern sind bei den meisten Standardverschraubungen enthalten.
- Belüftungsstopfen: gleichen den Druck innerhalb/außerhalb des Gehäuses aus.
- Kabeldurchführungsplatte: um mehrere Kabel auf engstem Raum sicher und organisiert zu verwalten.
Ausgewählte Anwendungen
- Maschinen
- Industrie- und Lagerautomatisierung
- Infrastrukturen für Elektrofahrzeuge
- Batterie- und Energiespeicherlösungen
- Industrierobotik
- Rechenzentren
- Windkraft- und Solarindustrie
- Bahntechnik
- Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Halbleiter-Fertigungsmaschinen