EMV-Schutz

Die verzinnte Kupferabdichtung der Rayaten Abschirmmuffen kann auf Kabel und Endgehäuse geschrumpft werden. Sie bieten einen einfachen Schutz gegen hochgradige EMI- und RFI-Störungen. Das Spektrum der Rayaten Schrumpfschlauch-Formteile umfasst Schutzkappen/Muffen und Schläuche, die eine herausragende EMV-Abschirmung über einen großen Frequenzbereich hinweg bieten. Diese Formteile sind ebenso leistungsstark wie Systeme mit optimierter Geflechtschirmung und abgeschirmte Verbindungen. Bei der Abschirmung handelt es sich um eine umlaufende metallische Abdichtung, die sich beim Erkalten dem wärmeschrumpfenden Profil anpasst.

Produkteigenschaften:

EMI-Abschirmmuffen

  • Verzinnt 
  • Wärmeschrumpfend
  • EMV-Schutz bis 80 dB
  • EMV- und RFI-Schutz
  • Abriebfestigkeit
  • Abdichtungsschutz 

KTKK

Einteilige KTKK-Baugruppe

S1184

Leitfähiger Klebstoff

-25S

Materialcode für das Rayaten System

Rayaten Formteile sind geschirmte, warmschrumpfende Bauteile, die Abschirmungen von mindestens 80 dB bei 100 MHz gewährleisten.
John Kuster,
Sr. Product Manager, Harnessing Components

Rayaten System

Das Rayaten System besteht aus einer Reihe von Muffen und Übergängen, die über einen großen Frequenzbereich hinweg eine herausragende Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlung bieten.  Die Abschirmung ist eine rundumlaufende Metallauskleidung an der Innenseite des Teils, die sich beim Erkalten dem wärmeschrumpfenden Profil anpasst.  Die Leistung entspricht den Systemen und Steckverbindern mit optimierter Geflechtschirmung und bietet in Kombination mit leitfähigen Klebstoffen ein umfassendes Abschirmungssystem.  

 

Materialcode Materialbeschreibung Betriebstemperatur
-3S Halbstarres geschirmtes Polyolefin -55 oC bis 135 o
-25S Flüssigkeitsbeständiges geschirmtes Elastomer -55 oC bis 150 oC
-100S Geschirmtes Material für geringe Brandgefahr -30 oC bis 105 o

Elektrisch leitfähiger Klebstoff (in den USA nicht erhältlich)

S1184

S1184 ist ein äußerst leitfähiger, mit Silber angereicherter Klebstoff, der zum Abschließen abgeschirmter Rayaten Schrumpfschlauch-Formteile entwickelt wurde.  Dank der hervorragenden Leitfähigkeit des Klebstoffs sorgt der äußerst hohe Abschirmungsgrad der Rayaten Teile von Raychem gemeinsam mit den Mehrleiter- und abgeschirmten Kabeln sowie den Adaptern für effiziente, vollständig abgeschirmte Kabelbaumsysteme.  

S1184 ist ein Zweikomponenten-Epoxid-Klebstoff für Anschlüsse, die hohen Temperaturen ebenso gewachsen sind wie aggressiven Lösungsmitteln und Kraftstoffen.  Die in zwei Dosierspritzen gelieferten A- und B-Verbundstoffe werden vor der Verwendung zu gleichen Teilen gemischt.  Die Gebrauchsdauer nach dem Mischen beträgt etwa eine Stunde.  S1184 härtet bei Zimmertemperatur aus. 

Geschirmter Rayaten Satz

KTKK

Einteilige KTKK-Baugruppen können für geschirmte und ungeschirmte Kabel verwendet werden. Hergestellt aus wärmeschrumpfenden, geschirmten Formteilen und Steckverbinderadaptern, besteht die Baugruppe aus Teilen, die sich bereits in rauen militärischen Umgebungen bewährt haben. Zur Installation werden einfach der Adapter und der Steckverbinder gekoppelt und anschließend die Rückseite des Schrumpfschlauch-Formteils mit einer Heißluftpistole auf das Kabel geschrumpft.  Auf dem Warmschrumpf-Formteil ist bereits ein Heißschmelzkleber aufgetragen, um eine Verbindung zwischen Kabelmantel und Formteil herzustellen.

Als gerade, 45°- oder rechtwinklige Sätze erhältlich 

 

Ausgewählte Anwendungen

EMI-Abschirmmuffen

  • Hochgeschwindigkeitsschaltungen 
  • Datenübertragung 
  • Sichere Netzwerke