Hochtemperatur-Isolierhülsen
Die Isolier- und Reparaturhülsen der Produktreihe Raychem von TE verlängern die Nutzungs-dauer von Kabeln und Baugruppen, die vor allem in Hochtemperaturanwendungen starker Beanspruchung ausgesetzt sind, und bieten einen zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit, Korrosion und mechanischer Belastung. Mit einer zusätzlichen Schicht an widerstandsfähigen Warmschrumpf-schläuchen bieten die Isolier- und Reparaturhülsen der Produktreihe Raychem von TE stark beanspruchten Kabeln und Baugruppen Schutz gegen das Eindringen von Wasser sowie mechanischen Schutz vor Abnutzung und Verschleiß. Mit den Hülsen, die für verschiedene Hochtemperaturbereiche und in verschiedenen Größen erhältlich sind, lassen sich beschädigte Bereiche abdecken. So kann die Nutzungsdauer verlängert werden, da teure Schaltungen nicht sofort ausgetauscht werden müssen.
RayOLOn Hülsen
Überroll-Isolierhülsen
RayOLOn Hülsen schützen Komponenten wie Steckverbinder und Spleiße vor Salzspray und Feuchtigkeit. Sie werden einfach über die Komponenten gerollt. Wenn ein erneuter Zugriff erforderlich ist, können sie zunächst zurück und anschließend wieder in Position gerollt werden.
Da keine Wärme erforderlich ist, erfolgt die Anbringung schnell, einfach und überall. Zudem sind aufgrund der Wiederverwendbarkeit keine Ersatzteile erforderlich.
Nenntemperaturen | |
---|---|
Dauerbetrieb | -40 °C bis 70 °C |
Kurzzeitiges Aussetzen | -63 °C bis 90 °C |
Mindestinstallationstemperatur | -25 °C |
Bausatztyp | Komponenten |
---|---|
Allgemeines Kit (General Kit, GK) | Gelstreifen, Kabelbinder und Kernrohr |
Steckverbinder-Abdichtkit (Connector Sealing Kit, CK) | Kabelbinder, Abdeckung und Gelstreifen für Steckverbinderflansch |
Bord- oder Landnetzkabel-Kit (Ship or Shore Power Cable Kit, SS) | Hitzegewebeabschirmung |
Nenntemperaturen | |
---|---|
Dauerbetrieb | -40 °C bis 70 °C |
Kurzzeitiges Aussetzen | -60 °C bis 90 °C |
Mindestinstallationstemperatur | –25 °C |
C-Wrap-Reparaturhülse, seitlich steckbar
Die seitlich steckbare C-Wrap-Reparaturhülse besteht aus zwei Teilen: dem Außenschlauch und der inneren Klebstoffschicht. Mit der seitlich steckbaren Hülse können beschädigte Kabelmäntel mit Scheuerstellen, Radialrissen oder aufgeschnittener Isolierung repariert und abgedichtet werden.
Betriebstemperatur:
-65 oC bis 150 oC
Teilebeschreibung | Farbcode | AWG (min.) | AWG (max.) |
---|---|---|---|
D-150-C-11 | Grün | 26 | 24 |
D-150-C-12 | Rot | 22 | 20 |
D-150-C-13 | Blau | 18 | 16 |
D-150-C-14 | Gelb | 14 | 12 |
Vorteile
- Reparieren statt austauschen
- Die gleiche Leistung wie beim ursprünglichen Equipment
Eigenschaften
- Wärmeschrumpfend
- Vielfältige Größen für großen Einsatzbereich
- Auswahl verschiedener Temperaturbereiche
- Kompatibel mit PTFE- und TFE-Kabeln
- Kein Equipment zum Aushärten im Ofen erforderlich
- Vorinstallierte Isolierhülsen sparen Arbeit
- Dünn, widerstandsfähig und leicht bei guter Flüssigkeitsbeständigkeit
- Abdichtungsmaterial in wärmeschrumpfender Hochtemperaturhülse vorinstalliert
Anwendungen
- Reparaturen von Motorkabeln
- Reparaturen von Stromkabeln
- Flüssigkeitsbeständige Beschichtung
- Luft- und Raumfahrt
- Bodenfahrzeuge
- Zivile Luftfahrt
- Hochtemperatur-Kabelschuhe und -Spleißabdeckungen
Anwendungen
RayOLOn Hülsen
- Marine
- Schiffsbau
- Hafenbecken
- Offshore
Anwendungen:
C-Wrap-Reparaturhülse, seitlich steckbar
- Seitlich steckbares Reparaturkit
- Reparatur von Knick- und Scheuerstellen sowie von Radialrissen am Draht für die meisten Luftfahrt-, Militär- und Offshore-Anwendungen
- Verhindert galvanische Korrosion an der Primärleitung