![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/cable-to-cable-splicing-146484.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Schnelle, einfache und zuverlässige Reparatur und Abdichtung
Das Spleißen zahlreicher Kabeltypen – ob beim Reparieren oder Anschließen – kann mit SolderShield Elementen vereinfacht werden: von geschirmten und ummantelten über Koaxialkabel bis hin zu Datenbus- und Thermoelement-Kabeln. SolderShield Verbinder können für den Anschluss ein- oder mehradriger Kabel eingesetzt werden. Dabei werden unsere SAE AS81824-qualifizierten MiniSeal Crimps zum Verbinden der Leiter verwendet. Darüber hinaus sorgt ein 360°-Metallschirm mit Lötzinnimprägnierung und Flussmittelbeschichtung für EMV und Abschirmung auf mindestens demselben Niveau wie das Originalkabel.
C-Wrap-Reparaturhülse, seitlich steckbar
Unsere seitlich steckbaren C-Wrap Reparaturhülsen bestehen aus zwei Teilen: dem Außenschlauch und einer Klebeschicht innen. Mit der seitlich steckbaren Hülse können beschädigte Kabelmäntel mit Scheuerstellen, Radialrissen oder verletzter Isolation repariert und abgedichtet werden.
Anwendungen:
- Verwendung als seitlich steckbares Reparaturkit
- Reparatur von Kerben, Scheuerstellen und Radialrissen
- Wirkt galvanischer Korrosion an der Primärleitung entgegen
Standards und Spezifikationen
- Flüssigkeitsbeständigkeit und Abdichtung gemäß SAE AS81824
- Produktspezifikation: TE D-6201
- Montageverfahren: RPIP-1101
Geschirmte SolderShield und Koaxialkabelverbinder
Zum Verbinden einer Vielzahl von Kabeltypen, einschließlich Koaxial- und Mehrleiterkabeln. Unsere SolderShield Verbinder dienen zur Reparatur und zum Anschluss von geschirmten und Koaxialkabeln. Sie bestehen aus einem MiniSeal Crimp-Spleiß und einem flussmittelbeschichteten, mit Lötzinn imprägnierten Kupferschirm in einem abdichtenden Warmschrumpfschlauch zum Verbinden der Abschirmungen. SolderShield Kits schließen ein- oder mehradrige Kabel ab, verhindern EMI-Probleme an der Verbindung und bieten dem Kabel Zugentlastung.
Betriebstemperatur:
Nenntemperatur Serie D-150: 150 °C
Nenntemperatur Serie D-200: 200 °C
Standards und Spezifikationen
- Militär – USA: M81824 (nur Leiterspleißung) Großbritannien: RAF AP 1130-2008-1
- Produktspezifikation: TE RT-1404