Wenn Sie sich vergewissern, dass Ihre Kabel richtig verlegt sind, können Sie zukünftige Fehler vermeiden.
Das Vermeiden von Ausfallzeiten ist für die Unternehmensleistung von entscheidender Bedeutung. Unsere Techniker unterstützen Sie durch den Austausch defekter Produkte, die erneute Prüfung der Produkte nach der Montage, die Überwachung der Monteure und die Bereitstellung detaillierter Prüfberichte. All dies ist Teil eines Pakets, das Produkt, Schulung, Inbetriebnahme, Prüfdienste und Garantieverlängerung umfasst.
• Partielle Entladung (PD)
• VLF mit AC-Beständigkeit
• Tan Delta
• Spannungspegel:
1. 5/8 kV bis 42 kV mit dem Mittelspannungsanhänger. Wir liefern alle für die Prüfung erforderlichen Prüfadern und Steckverbindungen. Falls erforderlich, können wir auch Notfallsanierungsdienste vor Ort anbieten. Unser Mittelspannungsprüfanhänger ist mit IEEE- und IEC-Mittelspannungskabelgarnituren von TE ausgestattet.
2. 46 kV bis 230 kV. Wir führen Inbetriebnahmeprüfungen vor Ort für Hochspannungskabelgarnituren durch.
• RSTI – IEC-Winkelstecker-Jumper zum Prüfen (bei Vorbestellung)
• RPIT – Isolierbuchsen zum Prüfen von steckbaren Endverschlüssen (bei Vorbestellung)
• RPIT – Prüfbuchsen für steckbare Endverschlüsse (wir prüfen alle Produkte, unabhängig von der Marke)
• Optionen für Warm- und Kaltschrumpfmuffen und -anschlüsse (für Reparaturen im Falle eines Produktprüffehlers)
• Schaffung eines zuverlässigen Kabelsystems, das die Stromversorgung aufrechterhält und das Auftreten von Ausfällen aufgrund von Montagefehlern minimiert.
• Einfacher Zugang zu Kabelprüfungen vor Ort, zuverlässige Ergebnisse, Sanierung von Kabeln und eine erweiterte Garantie.
• Inbetriebsetzung von neuen oder reparierten Rohrleitungen, bevor Sie unsere Prüfdienste in Anspruch genommen haben.
Kundendienstlösungen Nordamerika
Der Schlüssel zur Zuverlässigkeit Ihres Stromnetzes ist die korrekte Montage von Produkten. TE kann helfen. Wir unterstützen die korrekte Montage unserer Produkte: Beim ersten Mal, jedes Mal.