Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Als Reaktion auf den wachsenden Bedarf an Designs für das Internet der Dinge, immer flacheren und leichteren Geräten sowie schnelleren Durchlaufzeiten führt TE Connectivity ein neues Standardportfolio an BLS (Board Level Shields) ein, mit dem Nebensprechen und elektromagnetische Störempfindlichkeit verringert werden.
Sprecher: (V.O.) Als Reaktion auf den wachsenden Bedarf an Designs für das Internet der Dinge, immer flacheren und leichteren Geräten sowie schnelleren Durchlaufzeiten führt TE Connectivity ein neues Standardportfolio an BLS (Board Level Shields) ein, mit dem Nebensprechen und elektromagnetische Störempfindlichkeit verringert werden.
BLS-DESIGNS AUF ANFRAGE
EMI verringern, begrenzen und kontrollieren
Sprecher: (V.O.) Die BLS-Standardabschirmungen von TE sind maschinell gestanzte ein- und zweiteilige Metallkäfige, die dabei helfen, die Bauteile auf der Platine zu isolieren und Nebensprechen sowie die Empfindlichkeit gegenüber EMI zu verringern, ohne dabei die Systemgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.
Sprecher: Das neue Portfolio von TE umfasst sowohl Materialvarianten aus kalt gewalztem Standardstahl als auch Aluminium, das bis zu einem Drittel der Dichte von Stahl aufweist und somit Gewichtseinsparungen bei gleicher EMI-Unterdrückung ermöglicht.
BLS-DESIGNS AUF ANFRAGE
EMI verringern, begrenzen und kontrollieren
• Aluminium spart Gewicht, da es bis zu einem Drittel der Dichte von kalt gewalztem Stahl aufweist
• Aluminium bietet eine um bis zu fünffach bessere thermische Leitfähigkeit als kalt gewalzter Stahl
• Mühelos für komplexe Systeme anpassbar
Sprecher: (V.O.) Die Aluminiumvarianten bieten zudem eine bis zu fünffach bessere Wärmeableitung als kalt gewalzter Stahl, sodass die abgeschirmten Systemkomponenten bei deutlich kälteren Temperaturen betrieben werden.
Neben dem neuen Standardangebot an BLS-Produkten mit seinen gemeinsamen Standardgrößen und Designmerkmalen kann ein BLS-Projekt auch an die ungewöhnlichsten und komplexesten Produktdesignanforderungen angepasst werden.
Sprecher: In den meisten Fällen kann TE innerhalb von drei bis fünf Tagen kundenspezifische, funktionierende Prototypen bereitstellen.
Dies gelingt dank unserer umfassenden Erfahrung in Sachen Hochgeschwindigkeitsstanzen, Beschichtung und Automatisierung.
BLS-DESIGNS AUF ANFRAGE
EMI verringern, begrenzen und kontrollieren
• Schnellere Markteinführung
• Gewichtseinsparungen
• Bessere thermische Leitfähigkeit
Sprecher: (V.O.) Das neue BLS-Standardportfolio TE umfasst Materialvarianten aus kalt gewalztem Stahl und Aluminium und ermöglicht so On-Demand-Lösungen zur Minimierung des Nebensprechens und zur Verringerung der EMI-Anfälligkeit.
Schnellere Markteinführung
Gewichtseinsparungen
Bessere thermische Leitfähigkeit
BLS-Standardportfolio nun auf Anfrage von TE Connectivity erhältlich
Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Sprecher: Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.