Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
TE veranschaulicht die Fertigung des 0,4-mm-Feinraster-Steckverbinders zur Verbindung von Leiterplatten (Stecker und Buchse).
Überschrift: Montageprozess für den 0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit Feinraster
Zwischenüberschrift: TE erläutert gerne die Einsatzmöglichkeiten des 0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinders mit Feinraster (Stecker und Buchse) für die Fertigung.
Transkript: Sehen Sie einige Highlights des Montageprozesses unseres 0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinders mit Feinraster. Zum Beispiel diese:
0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckbuchse mit Feinraster
0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Stecker mit Feinraster
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.