Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
In der sich schnell verändernden Welt der Kommunikationstechnologie erfordert die Miniaturisierung der Antenneninfrastruktur immer kleinere Produkte. Daher stellt TE Connectivity die FullAXS Mini-Lösung mit Steckverbinder-Abdichtungssystem und Kabelsatz vor.
Sprecher: In der sich schnell verändernden Welt der Kommunikationstechnologie erfordert die Miniaturisierung der Antenneninfrastruktur immer kleinere Produkte. Daher stellt TE Connectivity die FullAXS Mini-Lösung mit Steckverbinder-Abdichtungssystem und Kabelsatz vor.
FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungssystem und Kabelsatz
Miniaturisierte, robuste Verbindung
Sprecher: Die FullAXS Mini-Produkte von TE sind für anspruchsvolle Anwendungen mit beschränktem Platz konzipiert, unterstützen aber trotzdem noch höhere Geschwindigkeiten und Bandbreiten. Damit sind sie die perfekte Lösung für die Leistungs- und Signalübertragung in allen x-TTA-Anwendungen.
FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungssystem und Kabelsatz
Miniaturisierte, robuste Verbindung
• 20 % kleiner als FullAXS Standardprodukte.
• Flexibles Abdichtungssystem
• Modulares Design für beliebige Verbindungen
Sprecher: Die FullAXS Mini-Steckverbinder sind eine herausragende Miniaturisierungsleistung und 20 % kleiner als FullAXS Standardprodukte. Die Kombination eines flexiblen Abdichtungssystems mit einem modularen Design ermöglicht eine Skalierbarkeit von Form, Passung und Funktion, dank der FullAXS Mini-Steckverbinder über Anschlüsse an einer beliebigen Stelle an der Box Leistung und Signale übertragen können.
Stefan Borgas
Produktmanager, TE Connectivity
TE-PM: Die FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungsysteme und Kabelsätze sind eine der wenigen erhältlichen Produktfamilien, mit denen mit nur zwei Fingern Blindinstallationen aus jedem Blickwinkel und sogar auf dem Kopf stehend möglich sind. FullAXS Mini-Steckverbinder verfügen über ein dreistufiges Verriegelungsfeedback (3-Sinne-Feedback), um das Herstellen eines Anschlusses zu bestätigen. Sie sind eine schwebende Verbindungslösung mit einem Drehwinkel von nur 30 Grad und können von allen Anwendungstechnikern an nahezu jeder Stelle installiert werden.
FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungssystem und Kabelsatz
Miniaturisierte, robuste Verbindung
• Wasserdichte Abdichtung bis gemäß IP65 und IP67
• F1-Einstufung für UV-Schutz
• Hält Blitzschlag stand
TE PM: Mit dem robusten Design und der wasserdichten Abdichtung bis gemäß IP65 und IP67 sowie der F1-Einstufung für UV-Schutz sind die FullAXS Mini-Produkte in einer Vielzahl rauer Umgebungen äußerst langlebig – von extremer Kälte bis hin zu unerträglicher Hitze. Die abgedichtete Version der FullAXS Mini-Steckverbinder kann sogar einem Blitzschlag mit bis zu 20.000 A über 10/350 Mikrosekunden standhalten.
Produktmerkmale
• Schwebende Glasfaser-Kabelsätze
• Feste Kabelsätze aus Kupferleitungen
• Versionen für Feldinstallationen
TE-PM: Die FullAXS Mini-Produktlinie umfasst: Schwebende Glasfaser-Kabelsätze mit frei schwebendem Design für die Z-Achse, feste Kabelsätze aus Kupferleitungen für ET-Leistung und RJ45, Versionen für Außeninstallationen, die eine umgehende, „narrensichere“ Installation und Deinstallation ermöglichen.
Produktmerkmale
• Kein Kabelknicken bei oder nach der Installation
• Robuster Bajonettverschluss für schnelles und sicheres Stecken
• Offene Querwand für einfaches Entfernen und Zugreifen auf den Stecker
TE-PM: Zu einigen weiteren Leistungsmerkmalen der FullAXS Mini-Steckverbinder zählen: Kein Kabelknicken bei oder nach der Installation, robuster Bajonettverschluss für schnelles und sicheres Stecken, eine offene Querwand für den einfachen Zugriff auf den Stecker sowie eine Öffnung für das einfache Herausnehmen des SFP-Moduls.
FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungssystem und Kabelsatz
Miniaturisierte, robuste Verbindung
• Effizientes Design
Sprecher: Die FullAXS Mini-Steckverbinder sind 20 % kleiner und verfügen über ein modulares Design, sodass überall an der Box Anschlüsse möglich sind. Das robuste, witterungsbeständige Design sowie das einfache einhändige Stecken ermöglichen eine Installation in nahezu jeder Umgebung.
• Effizientes Design
• Einfaches Stecken
• Langlebig
FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungsystem und Kabelsatz von TE Connectivity.
Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Sprecher: Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
FullAXS, TE Connectivity, TE Connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken bzw. geschützte Bezeichnungen.
Sprecher:
TE Connectivity
Every Connection Counts
FullAXS ist eine Marke.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.