Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
In diesem Video erleben Sie eine 360-Grad-Ansicht unserer Leiterplatten-Federkontakte, auch als Abschirmungsfinger, Federkränze oder universelle Kontakte bezeichnet.
TE Connectivity bietet eine große Auswahl an skalierbaren Federkontakten sowie eine vollständige Familie an Federkontakten in einer Vielzahl unterschiedlicher Typen und Größen. Für jeden Typ Federkontakt verfügt TE Connectivity über hochmoderne Fertigungsanlagen, die robuste, zuverlässige und herausragende Produkte ermöglichen.
Unsere innovative skalierbare Familie an Federkontakten bietet Höhen von 1,0 mm bis 3,8 mm. All diese Typen können auf einer einzigen Fläche angebracht werden, sodass das Produkt problemlos ausgetauscht werden kann, wenn eine Änderung des Designs erforderlich ist.
Sehen wir uns einen skalierbaren Federkontakt etwas genauer an.
Obwohl TE bereits über das umfangreichste Portfolio an Federkontakten auf dem Markt verfügt, wird es um neue seitlich geschützte skalierbare Federkontakt ergänzt, um häufige Probleme von Kunden beim Einsatz großer Mengen an Federkontakten zu vermeiden.
Das neue Design mit verstärkter Seitenwand verhindert, dass sich die Federn in den Handschuhen des Bedieners verheddern, und vermeidet ein Ausschlagen während der Übergabe der Leiterplatte.
All unsere Federkontakte nehmen sehr wenig Fläche auf der Leiterplatte ein und eignen sich für Lötungen sowie für die Bestückung mit Standardequipment.
Mit der Einführung von Federkontakten für eine Vielzahl von Branchen können Sie nun mit unserer Hilfe die Designkosten senken und die Markteinführung beschleunigen.
Wir sind TE Connectivity. Weitere Informationen erhalten, indem Sie auf unserer Website nach Federkontakten suchen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.